KYOCERA AVX lanza los nuevos acopladores de alta directividad de la serie CP2816

Los nuevos acopladores direccionales de película delgada integrados (ITF) de la serie CP2816, robustos, compactos y de perfil bajo, satisfacen la demanda del mercado de acopladores pequeños y de alta potencia compatibles con las bandas VHF y UHF.
Introducción de nuevos productos (NPI)

FOUNTAIN INN, SC (7 de mayo de 2025) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, lanzó los nuevos acopladores de alta directividad de película delgada integrada (ITF) de la serie CP2816 para sistemas inalámbricos de alta frecuencia.

Desarrollados en respuesta a la demanda de acopladores pequeños y de alta potencia compatibles con las bandas de muy alta y ultraalta frecuencia (VHF y UHF), los nuevos acopladores ITF de alta directividad de la serie CP2816 cuentan con una carcasa robusta, compacta y de perfil bajo de 2816 (7 x 4 mm), una capacidad de potencia continua de 20 W, una impedancia de 50 Ω y un excelente rendimiento en alta frecuencia de 225 a 750 MHz y de -40 °C a +105 °C. Además, presentan un factor de acoplamiento ajustado en todo el rango de frecuencias (-10 ± 1.2 dB, -10 ± 2 dB, -15 ± 2 dB y -15 ± 4 dB), una baja pérdida de inserción que se extiende desde menos de -0.8 dB hasta menos de -0.9 dB, una relación de onda estacionaria de tensión (ROE) de 1.3 y una directividad de -14 dB. Los beneficios adicionales incluyen alta estabilidad de temperatura, alta confiabilidad de lote a lote y de pieza a pieza, y un rendimiento de RF repetible.

Los nuevos acopladores de alta directividad ITF de la serie CP2816 también permiten ajustes rápidos de los parámetros de RF y son ideales para usar en aplicaciones inalámbricas de alta frecuencia que se extienden a los mercados de telecomunicaciones, aeroespacial comercial, militar y de defensa y automotriz, incluidas antenas activas, estaciones base, sistemas de emergencia, radios tácticas móviles, radios VHF y UHF, sistemas de radar y equipos de prueba.

“Nuestros nuevos acopladores integrados de película delgada de alta directividad de la serie CP2816 satisfacen la creciente demanda del mercado de componentes pequeños y de alta potencia optimizados para sistemas de microondas y RF”, afirmó Mohammed Abu-Naim, gerente de productos de RF de KYOCERA AVX. “Los ingenieros de RF se enfrentan al reto de diseñar circuitos más pequeños, de mayor potencia y con mayor densidad de población, y los nuevos acopladores de la serie CP2816 garantizan que la potencia transmitida cumpla con las especificaciones en aplicaciones como estas y evitan que los amplificadores de potencia se quemen debido a la potencia de retorno”.

Los nuevos acopladores ITF de alta directividad de la serie CP2816 incorporan terminaciones de matriz de rejilla de níquel (LGA) con un recubrimiento de soldadura sin plomo, compatible con procesos de soldadura automatizados o manuales, como reflujo, ola y fase de vapor. Además, cumplen con la normativa RoHS y la norma IATF 16949, se fabrican en instalaciones con la norma ISO-9001 y se presentan en cinta y carrete para un montaje fiable.

Para obtener más información sobre el nuevo KYOCERA AVX Acopladores de alta directividad de la serie CP2816 Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite los enlaces incluidos aquí. Para realizar pedidos, visite DigiKey y Mouser Electronics. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), el Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.