Soluciones de conectores para aplicaciones de automoción y transporte
Escrito por: Mateo Lawrence
Abstracto:
La interconexión de cableado en el sector del transporte continúa evolucionando a un ritmo extremadamente rápido. Las tecnologías automotrices, impulsadas en gran medida por vehículos eléctricos y sistemas de conducción autónoma, imponen exigencias particularmente estrictas a los conectores de cableado. Por un lado, los buses de alta velocidad como Ethernet para automóviles están reduciendo el peso total y la complejidad del cable. Por otro lado, los requisitos de confiabilidad son cada vez más exigentes, con expectativas de vida útil de 200,000 XNUMX millas y una dependencia rutinaria de tecnologías de sensores muy avanzadas, como el radar y el vídeo.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
La interconexión de cableado en el sector del transporte continúa evolucionando a un ritmo extremadamente rápido. Las tecnologías automotrices, impulsadas en gran medida por vehículos eléctricos y sistemas de conducción autónoma, imponen exigencias particularmente estrictas a los conectores de cableado. Por un lado, los buses de alta velocidad como Ethernet para automóviles están reduciendo el peso total y la complejidad del cable. Por otro lado, los requisitos de confiabilidad son cada vez más exigentes, con expectativas de vida útil de 200,000 XNUMX millas y una dependencia rutinaria de tecnologías de sensores muy avanzadas, como el radar y el vídeo.