Accesorio conductor de epoxi de condensadores

Accesorio conductor de epoxi de condensadores
Escrito por: Ron Demcko | Ashley Stanziola
Abstracto:
En comparación con la gran mayoría, la conexión de condensadores mediante epoxi conductor no es una técnica común entre las aplicaciones de usuario final. Se ha producido un crecimiento significativo en el uso de condensadores en los métodos de conexión por soldadura. Además, muchas publicaciones sobre métodos de unión se centran predominantemente en optimizar los múltiples métodos de unión de componentes de soldadura. Por lo tanto, existe confusión sobre los requisitos necesarios para garantizar una fijación confiable a largo plazo cuando se utilizan sistemas de material epoxi conductor.

Este artículo sirve como una introducción general a los adhesivos conductores. Su objetivo es ayudar a los usuarios finales en la fijación de epoxi conductor de componentes SMT (tecnología de montaje en superficie).

DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO