Comparación de condensadores cerámicos multicapa y de tantalio

Comparación de condensadores cerámicos multicapa y de tantalio
Escrito por: Jeffrey Cain, Ph.D.
Abstracto:
Los ingenieros ahora pueden elegir entre cerámica y tantalio cuando se trata de seleccionar condensadores con valores entre 0.1 y 22 µF. A medida que la tecnología del material cerámico continúa avanzando, se obtiene cada vez más capacitancia en los mismos tamaños de caja en comparación con años anteriores. Este documento examinará qué dispositivos están disponibles y las ventajas y desventajas del uso de cada una de las tecnologías. El objetivo de este trabajo es ayudar a seleccionar el dispositivo adecuado (tántalo versus cerámica) para una aplicación específica.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO