Las antenas con chip AVX de KYOCERA respaldan el creciente mercado SiP

KYOCERA AVX ofrece antenas integradas de 2.4 GHz, multiprotocolo, extremadamente compactas y de alto rendimiento, diseñadas para ayudar a los clientes a satisfacer las exigentes demandas de miniaturización, rendimiento y optimización de costos en aplicaciones de mercado masivo que utilizan módulos SiP.
Antenas KAVX

FOUNTAIN INN, SC (12 de junio de 2025) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, ofrece una variedad de antenas internas, integradas y multiprotocolo de 2.4 GHz extremadamente compactas y de alto rendimiento, ideales para usar en aplicaciones de sistema en paquete (SiP), cuya demanda está aumentando.

Los módulos SiP incorporan varios circuitos integrados (CI) con funcionalidades distintivas en un único encapsulado portador de chip miniatura y, a menudo, también incluyen varios componentes pasivos y de silicio. Realizan la mayoría, si no todas, las funciones de un sistema electrónico, incluyendo procesamiento, memoria y otras funciones especializadas, y se emplean ampliamente en industrias que se enfrentan a exigentes demandas de miniaturización, rendimiento y optimización de costes gracias a su pequeño tamaño, flexibilidad, alto rendimiento y ensamblaje simplificado, lo que permite ciclos de diseño más rápidos y reduce el tiempo de comercialización. Por ello, el continuo crecimiento de las industrias de dispositivos móviles y wearables 5G, computación de alto rendimiento (HPC), inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT) y vehículos autónomos está impulsando un crecimiento significativo en el mercado de SiP, que se valoró en 15.36 millones de dólares en 2023. Se proyecta que se duplicará y alcanzará los 35.20 millones de dólares para 2031..

KYOCERA AVX ofrece una selección de antenas multiprotocolo integradas de 2.4 GHz, extremadamente pequeñas y ligeras, de alto rendimiento, probadas en laboratorio y en campo. Diseñadas para una fácil implementación y optimizadas para aplicaciones de mercado masivo con limitaciones de espacio y bajo coste que utilizan módulos SiP. Todas estas soluciones cumplen con la normativa RoHS y se presentan en cinta y carrete para un ensamblaje automatizado de selección y colocación. Incluyen:

  • Antena cerámica Matter 1001312 Wi-Fi/Bluetooth/ZigbeeEsta antena cerámica con polarización lineal presenta una alta eficiencia (62%), una ganancia pico de 1.88 dBi y una excelente contención del campo de RF en un encapsulado SMT miniatura de 2.0 x 1.2 x 0.55 mm (largo x ancho x alto) que pesa tan solo 0.003 g. Es compatible con la banda de 2,400 a 2,485 MHz, además de una configuración de 6.0 a 8.5 GHz para aplicaciones de banda ultraancha (UWB), y está disponible en una versión automotriz de la Serie A.A1001312) también.
  • Antena de chip de esquina 9005868 de 2.4 GHzEsta antena de chip con polarización lineal es compatible con los protocolos Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth de baja energía (BLE), Zigbee, WLAN, ISM y Matter, y está especialmente diseñada para su colocación en esquinas, a diferencia de otras antenas de chip, que suelen colocarse hacia el centro del borde de la placa de circuito impreso (PCB). Esto la convierte en una solución valiosa para aplicaciones con PCB pequeñas. La antena 9005868 tiene un patrón de radiación omnidireccional y presenta una alta eficiencia (72%), una ganancia máxima de 4.0 dBi y una contención superior del campo de RF en uno de los encapsulados SMT más pequeños, ligeros y de perfil más bajo disponibles actualmente en el mercado, con unas medidas de tan solo 1.0 x 0.58 x 0.35 mm (largo x ancho x alto) y un peso de tan solo 0.0009 g. Está clasificada para temperaturas de funcionamiento de -55 °C a +125 °C, presenta una fiabilidad y repetibilidad excepcionales en comparación con las antenas de chip de cerámica tradicionales gracias a su estrecha tolerancia, y también está disponible en una versión para automoción de la Serie A.A9005868).
  • 9001978 Antena de chip ultrapequeña de 2.4 GHzEsta antena de chip con polarización lineal está diseñada para ofrecer alta funcionalidad, versatilidad y rendimiento en un diseño compacto y delgado. Cuenta con uno de los encapsulados SMT más pequeños, ligeros y de perfil más bajo disponibles actualmente en el mercado, con unas dimensiones de tan solo 1.00 x 0.55 x 0.40 (largo x ancho x alto) y un peso inferior a 0.001 g. Es compatible con los protocolos de banda de 2,400 a 2,485 MHz, incluyendo Bluetooth, Zigbee y Matter, además de configuraciones de 6.0 a 8.5 GHz para aplicaciones UWB y Wi-Fi de doble banda de 2.4/5.0 GHz. También está disponible en la Serie A para automoción. Bluetooth, UWB, y Wi-Fi de doble banda Versiones homologadas según la norma AEC-200. Esta antena presenta una alta eficiencia (65 %) y una ganancia pico de 3.0 dBi en aplicaciones de 2,400 a 2,485 MHz, está diseñada para temperaturas de funcionamiento de -55 °C a +125 °C y, gracias a su estricta tolerancia, ofrece una fiabilidad y repetibilidad excepcionales en comparación con las antenas de chip cerámico tradicionales.

Estas tres antenas son ideales para aplicaciones de mercado masivo con limitaciones de espacio y bajo coste que utilizan módulos SiP, como etiquetas inteligentes, wearables, otros productos electrónicos de consumo, sensores para hogares inteligentes y dispositivos sanitarios. Las versiones de la Serie A también son ideales para aplicaciones como sistemas inalámbricos de gestión de baterías (wBMS) y sistemas de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS).

Cada una de estas antenas también está disponible con recursos descargables diseñados para facilitar el proceso de implementación para los ingenieros, incluidos diseños de PCB en archivos de formato de intercambio de dibujos (DXF) y archivos de simulación encriptados ANSYS HFSS y CST.

KYOCERA AVX tiene más de 395 patentes de antenas y 1,000 productos de antenas activas y pasivas, ha vendido más de 4 mil millones de antenas y ha colaborado en miles de diseños con clientes a la vanguardia de sus campos, incluidos STMicroelectrónica (ST), líder mundial en semiconductores que ofrece a los clientes de todo el espectro de aplicaciones electrónicas tecnologías que permiten una movilidad más inteligente, una gestión energética y de potencia más eficiente y la implementación a gran escala de cosas autónomas conectadas a la nube.

Como socio autorizado de ST, KYOCERA AVX colabora con el equipo de ingeniería de ST En proyectos de validación e implementación de antenas, diseñados para ayudar a los clientes de ST a superar los desafíos de diseño, simplificar el diseño de soluciones integrales y acelerar los ciclos de desarrollo. La colaboración más reciente entre ambas empresas dio como resultado que ST utilizara una de las antenas internas de alto rendimiento de KYOCERA AVX, integradas, Bluetooth y BLE, en su nueva... Módulo de microcontrolador (MCU) SiP STM32WBA5M, que se lanzó al mercado a principios de mayo de 2025.

“El equipo de ingeniería de antenas KYOCERA AVX fue un colaborador clave durante el desarrollo de nuestra nueva Serie STM32WBA MCU SiP módulo”, afirmó Sylvain Raynaud, Gerente de Marketing de Producto y Desarrollo de Negocios del Grupo MDRF, División GPAM, STMicroelectronics. “Nos apoyaron en la identificación e implementación de una antena estándar multiprotocolo (Bluetooth, Zigbee, Thread y Matter) de 2.4 GHz que satisface nuestros requisitos de miniaturización, rendimiento, emisiones, cumplimiento normativo y optimización de costos. Como resultado, nuestro nuevo módulo inalámbrico de 2.4 GHz de ultra bajo consumo y formato compacto ofrece a los clientes una solución integral para lograr el mejor rendimiento de RF sin necesidad de experiencia en RF”.

“Estamos orgullosos de ser una Programa de socios de ST y agradecida por las oportunidades que brinda para resolver problemas e innovar con el equipo de ingeniería de ST al servicio de mejorar aún más el rendimiento de conectividad de sus dispositivos y ayudar a sus clientes a acortar los ciclos de diseño y acelerar el tiempo de comercialización”, dijo Carmen Redondo, Directora de Marketing Global - Antenas en KYOCERA AVX.

Para obtener más información sobre la selección de antenas Bluetooth y BLE integradas compactas y de alto rendimiento de KYOCERA AVX, diseñadas para una fácil implementación y optimizadas para aplicaciones de mercado masivo con limitaciones de espacio y bajo costo que utilizan módulos SiP, visite los enlaces incluidos arriba. Para obtener más información sobre la gama completa de antenas KYOCERA AVX, visite la página del producto AntenasPara obtener ayuda para identificar, integrar, optimizar y probar las antenas KYOCERA AVX en su dispositivo, o para obtener información sobre diseños personalizados, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.