KYOCERA AVX contribuyó con varios componentes al vehículo lunar Pragyaan, incluidos los condensadores apilados de montaje en superficie de la serie TCH que se convirtieron en los primeros condensadores de polímero utilizados en una misión espacial.
FOUNTAIN INN, SC (24 de octubre de 2023) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, se enorgullece de anunciar que proporcionó varios componentes clave para la Organización de Investigación Espacial de la India ( (ISRO) histórica misión lunar Chandrayaan-3.
El 23 de agosto de 2023, el módulo de aterrizaje Vikram de la misión Chandrayaan-3 consolidó el estatus de la India como el primer país en realizar un aterrizaje suave de una nave espacial cerca del Polo Sur de la Luna y el cuarto en lograr con éxito un aterrizaje lunar. El módulo de aterrizaje también desplegó el vehículo lunar Pragyaan de ISRO y se unió a su misión de estudiar la geología de la Luna, evaluar sus recursos hídricos potenciales y evaluar su idoneidad para futuras exploraciones humanas.
KYOCERA AVX contribuyó con varios componentes al vehículo lunar Pragyaan, incluidos condensadores de polímero de tantalio de montaje en superficie apilados de la serie TCH que fueron especialmente diseñados para adaptarse a las especificaciones ISRO, miniaturas CWR15 MIL-PRF-55365/12 Condensadores de chip de tantalio diseñados para reducir el tamaño de los circuitos militares y aeroespaciales, de alta capacitancia y baja ESR Serie TES Condensadores de chip de tantalio ESCC QPL, nivel espacial Serie TAZ/CWR29 MIL-PRF-55365/11 condensadores de chip de tantalio moldeados, y MLCC de alta confiabilidad y Filtros pasantes EMI.
KYOCERA AVX comenzó a desarrollar los condensadores de polímero de tantalio de montaje en superficie de la serie TCH (TCHS) apilados según las especificaciones ISRO en 2015 y lanzó la serie en 2016. La serie TCHS se basa en el mismo diseño de alto voltaje y bajo ESR que su Condensadores de la serie TCH de alta confiabilidad. Ambos tienen una carcasa de cerámica herméticamente sellada equipada con electrodos de polímero conductor, pero la serie TCHS ofrece la capacidad de 44 µF/100 V que requiere ISRO al apilar dos piezas de 22 µF/100 V para lograr un rendimiento de alto CV en el mismo espacio que los dispositivos de una sola capa. También exhibe la misma estabilidad, confiabilidad y bajas fugas que la serie TCH estándar pero con valores de ESR notablemente bajos.
Los condensadores de la serie TCHS diseñados para su uso en el vehículo lunar Pragyaan están clasificados para su uso en temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +125 °C y exhiben una excelente estabilidad en entornos atmosféricos. También tienen la clasificación de voltaje más alta de cualquier capacitor de polímero de grado espacial disponible en el mercado, lo que los hace ideales para fuentes de alimentación y circuitos de retención, filtración de energía y energía de pulso en aplicaciones aeroespaciales, de defensa y otras aplicaciones de alta confiabilidad con requisitos de alta capacitancia, baja ESR y larga vida útil.
Para garantizar la idoneidad en aplicaciones de alta confiabilidad, los capacitores de la serie TCHS se examinan mediante el proceso Q patentado de KYOCERA AVX, que elimina de manera efectiva los componentes con inestabilidad operativa o cambios paramétricos excesivos, y en medio del proceso de calificación de la ESA y la NASA. La serie también está disponible con pruebas de sobrecorriente y otras pruebas basadas en requisitos de detección de alta confiabilidad de la ESA, la NASA y MIL.
Antes de que los condensadores de la serie TCHS se implementaran en el vehículo lunar Pragyaan, se utilizaron en varios otros proyectos espaciales para demostrar su robustez, confiabilidad y rendimiento.
La mayoría de los 44 condensadores de la serie TCHS utilizados en el vehículo lunar Pragyaan de ISRO se integraron en la tarjeta de alimentación para ayudar a calentar la caja electrónica con la energía suministrada por el panel solar equipado. Esto fue vital para el éxito de la misión ya que la caja electrónica contiene los instrumentos diseñados para analizar la composición química de la superficie lunar, examinar el suelo y las rocas lunares, medir los iones, la densidad de electrones y las propiedades térmicas de la superficie lunar cerca del Polo Sur. y transmitir energía solar a las ruedas del rover.
"Estamos muy orgullosos de ser una pequeña parte de la histórica misión lunar Chandrayaan-3 de la Organización de Investigación Espacial de la India", dijo Allen Mayar, Gerente de Producto Global - Capacitores Electrolíticos, KYOCERA AVX. "Desarrollar componentes de grado espacial que hayan demostrado satisfacer requisitos regulatorios, de confiabilidad y aplicaciones desafiantes es una hazaña de ingeniería, por lo que estamos muy orgullosos de ver que nuestros productos TCH apilados cumplen su primera misión crítica".
Mayar continuó: “KYOCERA AVX tiene una historia bien establecida en el desarrollo de componentes electrónicos que han demostrado satisfacer los más altos estándares de calidad y confiabilidad en una variedad de misiones y aplicaciones críticas. Ahora que nuestros condensadores apilados a nivel espacial de la serie TCH han demostrado su eficacia en el rover lunar Pragyaan, estamos discutiendo misiones futuras con ISRO y otras organizaciones espaciales globales y esperamos continuar con nuestra orgullosa tradición”.
Para obtener más información sobre los condensadores de tantalio de montaje en superficie apilados de la serie TCH (TCHS) de KYOCERA AVX con electrodos de polímero conductivo, haga clic en el botón de detalles del producto a continuación. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.