Condensadores para aplicaciones de alta temperatura
Escrito por: Martín Barta | Slavomir Pala | Stanley P. Cygan
Abstracto:
Tradicionalmente, el principal mercado para la electrónica de alta temperatura es la industria del petróleo y el gas de fondo de pozo. Sin embargo, las industrias de aviónica, automoción y muchas otras también tienen aplicaciones que comparten los mismos requisitos clave de confiabilidad en condiciones operativas duras, incluidas alta humedad y polvo, y la capacidad de resistir golpes y vibraciones. Las resistencias y condensadores están omnipresentes en cualquier dispositivo y sistema electrónico. Es casi seguro que la falta de condensadores confiables de alta temperatura y alto valor ha limitado el crecimiento de estas aplicaciones más nuevas.
La mayoría de las tecnologías de condensadores actuales en el mercado, como los electrolíticos de aluminio o los condensadores de película, están limitadas a un rango de temperatura máximo de 125 °C a 150 °C o incluso menos. Para lograr índices de temperatura más altos, se utilizan condensadores de cerámica y tantalio.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
Tradicionalmente, el principal mercado para la electrónica de alta temperatura es la industria del petróleo y el gas de fondo de pozo. Sin embargo, las industrias de aviónica, automoción y muchas otras también tienen aplicaciones que comparten los mismos requisitos clave de confiabilidad en condiciones operativas duras, incluidas alta humedad y polvo, y la capacidad de resistir golpes y vibraciones. Las resistencias y condensadores están omnipresentes en cualquier dispositivo y sistema electrónico. Es casi seguro que la falta de condensadores confiables de alta temperatura y alto valor ha limitado el crecimiento de estas aplicaciones más nuevas.
La mayoría de las tecnologías de condensadores actuales en el mercado, como los electrolíticos de aluminio o los condensadores de película, están limitadas a un rango de temperatura máximo de 125 °C a 150 °C o incluso menos. Para lograr índices de temperatura más altos, se utilizan condensadores de cerámica y tantalio.