BestCap®: una nueva generación de condensadores de doble capa de impulsos
Escrito por: Bharat Rawal | Lee Shinaberger
Abstracto:
BestCap®, una nueva generación de condensadores de doble capa (DLC), se ha desarrollado para ofrecer ESR baja, pulsos de alta potencia o proporcionar energía de respaldo en algunas aplicaciones. Estos condensadores tienen valores de 10 a 560 mF, tensiones nominales de 3.5 a 12 voltios y valores de ESR de 20 a 500 mW. Este artículo describe las propiedades eléctricas de BestCap® y su resistencia bajo diferentes condiciones ambientales. Las aplicaciones específicas se muestran con fines ilustrativos.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
BestCap®, una nueva generación de condensadores de doble capa (DLC), se ha desarrollado para ofrecer ESR baja, pulsos de alta potencia o proporcionar energía de respaldo en algunas aplicaciones. Estos condensadores tienen valores de 10 a 560 mF, tensiones nominales de 3.5 a 12 voltios y valores de ESR de 20 a 500 mW. Este artículo describe las propiedades eléctricas de BestCap® y su resistencia bajo diferentes condiciones ambientales. Las aplicaciones específicas se muestran con fines ilustrativos.