BestCap®: una nueva generación de condensadores de doble capa, pulso, bajo voltaje y baja ESR
Escrito por: Lee Shinaberger | Bharat Rawal | Chris reynolds
Abstracto:
Los condensadores electroquímicos de doble capa (EDLC) producidos para aplicaciones de respaldo en los últimos veinticinco años tenían una alta resistencia en serie equivalente (ESR) y una alta pérdida de capacitancia cuando se usaban en aplicaciones de potencia de pulso. Además, los voltajes de estos dispositivos se limitaron a menos de 5 voltios. En 2000, AVX introdujo la línea de condensadores BestCap® para abordar estas limitaciones y atender al mercado de potencia de alto pulso. Este documento presentará las capacidades y mejoras posteriores de la línea de productos BestCap®.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
Los condensadores electroquímicos de doble capa (EDLC) producidos para aplicaciones de respaldo en los últimos veinticinco años tenían una alta resistencia en serie equivalente (ESR) y una alta pérdida de capacitancia cuando se usaban en aplicaciones de potencia de pulso. Además, los voltajes de estos dispositivos se limitaron a menos de 5 voltios. En 2000, AVX introdujo la línea de condensadores BestCap® para abordar estas limitaciones y atender al mercado de potencia de alto pulso. Este documento presentará las capacidades y mejoras posteriores de la línea de productos BestCap®.