Beneficios de los condensadores de chip dieléctrico de película delgada en VHF, UHF y frecuencias más altas
Escrito por: Barry Breen | Leonid Talalaevsky | escocés tripp
Abstracto:
Las redes celulares y los sistemas de telecomunicaciones por satélite presentes y futuros exigen características de rendimiento únicas de los condensadores SMD incorporados en sus diseños. Para cumplir con estos requisitos, se han desarrollado condensadores de montaje superficial de una sola capa basados en tecnologías de película delgada. La construcción de película delgada de una sola capa del capacitor proporciona varias ventajas de rendimiento importantes en relación con los chips multicapa. Se trata de parámetros Q (ESR bajo) muy mejorados, parámetros Q/ESR/Ceff/SRF consistentes y repetibles, capacidad de potencia superior, sin resonancias secundarias hasta una frecuencia de 40 GHz y una tolerancia muy estricta en el valor de capacitancia. En virtud de estas características y excelentes funciones mecánicas, este condensador de película delgada es el chip de montaje en superficie ideal para aplicaciones de alta frecuencia.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
Las redes celulares y los sistemas de telecomunicaciones por satélite presentes y futuros exigen características de rendimiento únicas de los condensadores SMD incorporados en sus diseños. Para cumplir con estos requisitos, se han desarrollado condensadores de montaje superficial de una sola capa basados en tecnologías de película delgada. La construcción de película delgada de una sola capa del capacitor proporciona varias ventajas de rendimiento importantes en relación con los chips multicapa. Se trata de parámetros Q (ESR bajo) muy mejorados, parámetros Q/ESR/Ceff/SRF consistentes y repetibles, capacidad de potencia superior, sin resonancias secundarias hasta una frecuencia de 40 GHz y una tolerancia muy estricta en el valor de capacitancia. En virtud de estas características y excelentes funciones mecánicas, este condensador de película delgada es el chip de montaje en superficie ideal para aplicaciones de alta frecuencia.