FOUNTAIN INN, SC (4 de marzo de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, lanzará dos nuevas series de condensadores, mostrará su amplia cartera de soluciones pasivas avanzadas, incluidas varias extensiones de series nuevas e importantes, y contribuirá al programa de conferencias técnicas en la Conferencia y Exposición de Electrónica de Potencia Aplicada de este año (APEC 2016), que tendrá lugar del 20 al 24 de marzo en Long Beach, California.
Los nuevos productos AVX programados para su presentación en APEC 2016 incluyen una serie de condensadores de tantalio de grado médico de próxima generación que requieren una reducción de voltaje mucho menor que cualquier oferta de la competencia y ofrecen valores DCL excepcionalmente bajos y una confiabilidad extremadamente alta en una variedad de aplicaciones médicas. dispositivos implantables y de soporte vital, y una serie de condensadores de película de alto voltaje y potencia media que ofrecen un rendimiento intrínsecamente seguro, de alta confiabilidad y de larga duración en convertidores de potencia CA/CC, inversores de energía renovable, material rodante y perforación petrolera. aplicaciones.
Exponiendo en Pabellón #1536, AVX también exhibirá varias extensiones importantes de la serie programadas para su introducción en el mercado en las semanas previas e inmediatamente posteriores al evento reconocido mundialmente. Estos incluyen nuevos: condensadores húmedos de tantalio COTS+ de la serie TWA de alto CV para aplicaciones de defensa, aviónica, radar y suministro de energía de alta confiabilidad; condensadores de tantalio húmedos de la serie TWA-Y de alto CV para aplicaciones de aviónica, industriales y de fondo de pozo; Condensadores de tantalio de alto CV serie F98 para electrónica móvil y portátil; Condensadores de tantalio SMD de la serie Hermetic THH de 230 °C para aplicaciones exigentes y de alta temperatura, como perforación de fondo de pozo; y nuevos condensadores de chip de polímero herméticamente sellados de la serie TCH para aplicaciones de misión crítica en automoción, aviónica, aeroespacial, defensa y energía.
Además de promover los nuevos productos disponibles, Chris Reynolds, director de marketing técnico de AVX, contribuirá al programa de la conferencia APEC realizando una presentación técnica titulada "Las nuevas tecnologías de componentes permiten un diseño de sistemas de energía más robustos y confiables" durante la sesión de la industria IS19b programada para el jueves de marzo. 24, de 4:10 a 5:25 p. m. en el salón 202AB.
“APEC nos brinda una oportunidad anual fantástica para interactuar con miembros críticos de la comunidad de electrónica de potencia aplicada, presentar las últimas soluciones que hemos desarrollado para resolver problemas de diseño comunes a la industria, aprender qué nuevos desafíos enfrentan los ingenieros de diseño de sistemas de potencia para que podamos podemos desarrollar las soluciones del próximo año y participar en las muchas y valiosas oportunidades educativas y de networking que ofrece la conferencia y exposición”, dijo Chris Reynolds, gerente de marketing técnico de AVX.
Para obtener más información sobre AVX, por favor Contactar con nosotros o visitar el stand #1536 en APEC del 20 al 24 de marzo de 2016 en Long Beach, California. Para obtener más información sobre APEC 2016, visite http://www.apec-conf.org/.