AVX suministra los primeros condensadores multiánodos electrolíticos de polímero aprobados por ESCC QPL

La Agencia Espacial Europea ha calificado a AVX para suministrar condensadores de chip multianodo electrolítico de polímero de ESR ultra bajo COTS-Plus de la serie TCS para su uso en programas espaciales de misión crítica, incluidos satélites, misiles y vehículos espaciales.

FOUNTAIN INN, SC (1 de septiembre de 2020) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, es el primer fabricante calificado para suministrar condensadores multianodos electrolíticos de polímero para su uso en el espacio europeo. Programas de la Agencia (ESA). La compañía está bien probada. Condensadores de chip multiánodo electrolítico de polímero sólido COTS-Plus serie TCS, que se fabrican en las instalaciones de AVX en Lanskroun, República Checa, calificadas por la ESA, ahora figuran en la Lista de piezas calificadas (QPL) de la Coordinación europea de componentes espaciales (ESCC), Especificación detallada 3012/006, según lo recomendado por la Junta Directiva de componentes espaciales.

Los condensadores electrolíticos multiánodos de polímero sólido de la serie TCS aprobados para ESCC QPL tienen una construcción multiánodo robusta con tres ánodos paralelos. Los componentes del E-case (EIA Métrico 7343-43) miden 7.30 mm x 4.30 mm x 4.10 mm (largo x ancho x alto ±0.20) y satisfacen los estrictos requisitos de espacio y peso para equipos aeroespaciales. Cada lote está sujeto a análisis estadístico, envejecimiento acelerado y procedimientos de prueba integrales para garantizar una operación de larga duración en entornos extremos con una confiabilidad base mejorada del 0.5% cada 1,000 horas. Presentan una resistencia en serie equivalente (ESR) baja con valores que oscilan entre 12 y 50 mΩ, según la capacitancia y el voltaje. El rango de capacitancia es de 22 a 470 μF con una tolerancia de capacitancia de ±20 % y un rango de voltaje de 6.3 a 35 V CC para temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +105 °C. Los clientes también pueden elegir los niveles de prueba B o C y solicitar uno de los tres procedimientos de prueba de aceptación de lote (LAT) según las regulaciones ESCC para garantizar una confiabilidad adecuada para diversas aplicaciones espaciales, de aviónica, militares, industriales y de telecomunicaciones.

“AVX tiene una larga trayectoria en el diseño y desarrollo de componentes electrónicos resistentes y de ultra alta confiabilidad para aplicaciones espaciales de misión crítica y está extremadamente orgulloso de ofrecer los primeros capacitores multiánodos electrolíticos de polímero de la industria aprobados para su uso en programas espaciales europeos, incluidos satélites, misiles , y rovers”, dijo Chris Reynolds, gerente técnico de marketing de tantalio de AVX. “AVX Lanskroun también está calificado por la ESA para suministrar Serie TAJ Condensadores de tantalio de un solo ánodo según ESCC QPL 3012/001 y Serie TES Condensadores de tantalio multiánodos según ESCC QPL 3012/004”.

Los condensadores de polímero multiánodo de la serie TCS aprobados por ESCC QPL se suministran en paquetes a granel, pero se pueden empaquetar en cinta y carrete para procesamiento automatizado a pedido. El plazo de entrega de la serie depende de los requisitos de las especificaciones de prueba del cliente.

Para obtener más información sobre los condensadores multiánodos electrolíticos de polímero sólido ESCC QPL TCS serie COTS-Plus de AVX, visite http://www.avx.com/products/polymer/high-reliability-polymers/tcs-qpl-escc/. Para todas las demás consultas, visite www.avx.com, envíe un correo electrónico consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.