Comparación del rendimiento de AVX Staticguard con los diodos SMT SOT-23

Comparación del rendimiento de AVX Staticguard con los diodos SMT SOT-23
Escrito por: Ron Demcko
Abstracto:
AVX StaticGuard está diseñado para proporcionar protección transitoria para circuitos MSI a VLSI CMOS. Este artículo presenta las características de rendimiento de los supresores de voltaje transitorio MLV de baja energía en relación con los diodos de silicio de baja energía. Se describen todos los parámetros principales, incluida la corriente de fuga, el voltaje de sujeción, la capacitancia, la corriente máxima y el rendimiento de golpe repetitivo. Se ha demostrado que AVX StaticGuard tiene un rendimiento superior a los diodos SOT 23 en aplicaciones de supresión de transitorios.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO