AVX presenta soluciones de componentes de vanguardia en The Battery Show 2019

En el evento de este año, que se realizará conjuntamente con la Exposición de Tecnología de Vehículos Eléctricos e Híbridos de 2019, AVX presentará a los asistentes la amplia cartera de la compañía de soluciones de componentes de energía pasiva y electromecánica innovadoras, de alto rendimiento y alta confiabilidad para la próxima generación. aplicaciones de batería
AVX presenta soluciones de componentes de vanguardia en The Battery Show 2019

FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (22 de agosto de 2019) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, está exhibiendo su amplia cartera de componentes de energía electromecánicos y pasivos innovadores, de alto rendimiento y alta confiabilidad para aplicaciones avanzadas de baterías en El show de la batería 2019, que se llevará a cabo del 10 al 12 de septiembre en Novi, Michigan, junto con el Exposición de tecnología de vehículos eléctricos e híbridos 2019. AVX y subsidiaria AB Electrónica estará en el sitio en Pabellón #2049 presentar a los asistentes las características y beneficios únicos de una amplia gama de soluciones de componentes de energía nuevas y probadas para aplicaciones de baterías de próxima generación que se extienden a los mercados automotriz, de transporte, de consumo, industrial y médico, incluidos el tantalio, la cerámica y las películas de energía. condensadores, supercondensadores, conectores de baterías, dispositivos de protección de circuitos, sensores y controles.

Ampliamente reconocido como el evento de la industria de fabricación de baterías avanzadas más grande y completo de América del Norte, The Battery Show ofrece a los asistentes información experta sobre los últimos diseños, materiales, tecnologías de fabricación y aplicaciones de baterías. La conferencia de tres días de este año, combinada con la Exposición de Tecnología de Vehículos Eléctricos e Híbridos, contará con dos conferencias magistrales distinguidas, más de 700 expositores, múltiples oportunidades de networking y más de 72 horas de programación educativa, que incluyen sesiones técnicas detalladas y talleres intensivos. y mesas redondas de líderes de opinión que se extienden a lo largo de ocho temas de conferencia dedicados a temas que incluyen el diseño y la fabricación de baterías, materiales avanzados para baterías, energía estacionaria, componentes de vehículos eléctricos e híbridos (EV y HEV) y avances en diseños e infraestructura de carga de EV/HEV.

“Este año marca nuestra exposición inaugural en The Battery Show, por lo que estamos ansiosos por interactuar con clientes nuevos y potenciales que tal vez no veamos en otros eventos de la industria y presentarles nuestra amplia selección de productos innovadores, de alto rendimiento y componentes de energía de alta confiabilidad que pueden ayudar a inspirar y habilitar tecnologías de baterías más eficientes y potentes y las aplicaciones de próxima generación que dependen de ellas”, dijo Alex Schenkel, vicepresidente senior de ventas globales de AVX.

Los aspectos más destacados de la exposición AVX incluyen una variedad de componentes de energía electromecánicos y pasivos nuevos y probados capaces de proporcionar tecnologías de baterías de próxima generación con el rendimiento seguro, de alta potencia y de alta confiabilidad que exigen en los paquetes más pequeños y livianos posibles.

  • Es nuevo TACmicrochip® Condensadores de tantalio en serie tener el perfil más bajo de cualquier capacitor de tantalio de 3216 pies actualmente en el mercado; están disponibles en 11 tamaños de caja con espacios que van desde 1005 a 3528, alturas que van desde 0.5 a 1.5 mm, valores de capacitancia que van desde 0.10 a 150 μF y voltajes nominales que van desde 2 a 25 V; y son especialmente ideales para acoplar/desacoplar en electrónica industrial, portátil y portátil.
  • Es nuevo TransGuardia® Varistores multicapa Serie VT (MLV) son los primeros dispositivos de supresión de voltaje transitorio (TVS) MLV de la industria clasificados para operación a 175 °C, están calificados para AEC-Q200 y brindan protección contra sobretensión bidireccional confiable y filtrado EMI de banda ancha en aplicaciones automotrices de alta temperatura con reducción cero en todo el rango de temperatura de funcionamiento.
  • Su Condensadores de chip de tantalio TRJ Professional Series están disponibles en 15 tamaños de cajas EIA con rangos extendidos de temperatura de funcionamiento (-55 °C a 200 °C) y voltaje (2.5 V a 50 V) para adaptarse mejor a diseños automotrices e industriales con requisitos limitados de altura y espacio.
  • Su Condensadores de tantalio de ESR ultrabaja y multiánodos de la serie TRM Professional ofrecen una amplia gama de tamaños de cajas para abordar las demandas de un alcance cada vez mayor de aplicaciones de almacenamiento y filtrado de energía de alta confiabilidad y ambientes hostiles en los mercados automotriz, militar, médico, aeroespacial e industrial.
  • Su Condensadores de película de potencia series FHC1 y FHC2 Suaviza y filtra las variaciones de corriente y voltaje y evita que las corrientes onduladas lleguen a las fuentes de energía para proteger inversores de alta densidad de potencia en aplicaciones automotrices, industriales, de energía alternativa, médicas, militares/aeronáuticas, de comunicaciones y de electrónica de consumo.
  • Su Supercondensadores de la serie SCC y Módulos de supercondensador de la serie SCM Combina una capacitancia muy alta con una ESR muy baja y un rendimiento de larga duración de más de 50,000 XNUMX ciclos para lograr excelentes características de manejo de energía de pulso y se puede usar solo o junto con baterías primarias o secundarias en el almacenamiento, la recolección de energía y la energía de pulso. circuitos de diversas aplicaciones industriales, de consumo y de telecomunicaciones.
AVX también ofrece una de las selecciones estándar más amplias de conectores de batería disponibles en el mercado actual, todos los cuales emplean contactos de cobre berilio de alta confiabilidad y durabilidad, ofrecen configuraciones tanto horizontales como verticales y son ideales tanto para conexiones de placa a placa como para la integración de paquetes de baterías. Las selecciones expuestas en The Battery Show 2019 incluyen:
  • Su Conectores de batería placa a placa en ángulo recto con paso de 9155 mm serie 700-2, que están clasificados para 125 VCA, hasta 2 A y una durabilidad de 5,000 ciclos y proporcionan conexiones miniaturizadas, mecánicamente estables y de alta integridad en aplicaciones en entornos hostiles sujetas a altos impactos y vibraciones, incluidos dispositivos portátiles y de mano que requieren carga en base o base. dispositivos de monitoreo de pacientes y otros dispositivos electrónicos médicos portátiles, módulos de programación industrial, terminales de punto de venta (POS) y una amplia gama de dispositivos IoT.
  • Su Conectores de batería de paso de 9155 mm y acoplamiento vertical serie 800-2, que tienen un perfil bajo, ofrecen un rendimiento eléctrico y mecánico excelente durante más de 5,000 ciclos de acoplamiento y están especialmente diseñados para evitar que los usuarios finales dañen los contactos de dispositivos electrónicos con módulos enchufables que se acoplan verticalmente con una unidad base.
  • Su robusto, de una sola pieza Contactos de compresión de placa a placa (BTB) de perfil ultrabajo (ULP) 70-9155, que proporcionan un rendimiento completo del conector, una flexibilidad de diseño mejorada y máxima confiabilidad e integridad de la señal en una amplia gama de aplicaciones en entornos hostiles.
Otros aspectos destacados de la exposición AVX incluyen una selección de sistemas de sensores inteligentes y unidades de control de AB Elektronik, una empresa del grupo AVX que establece periódicamente puntos de referencia para temperatura, presión, calidad, velocidad, posición y confiabilidad y ofrece una amplia gama de estándares y estado de Diseños personalizados de última generación destinados a reducir las emisiones, hacer que los vehículos sean más seguros y eficientes y facilitar la transición a la electromovilidad, y un adelanto de dos nuevas soluciones de protección de circuitos de alto rendimiento muy esperadas cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año o principios de 2020. : el nuevo TransGuardia® Varistores multicapa encapsulados en vidrio, de alta temperatura, serie VGAH para automoción (MLV) y el nuevo TransGuard de abrazadera baja serie VLAS® MLV automotrices.