AVX lanza una nueva serie de antenas Wi-Fi integradas con frecuencias de funcionamiento de hasta 6 GHz

Diseñadas para proporcionar una cobertura de red superior en una amplia gama de aplicaciones inalámbricas en todos los mercados, las nuevas antenas Wi-Fi integradas ultraminiaturas de la serie W están disponibles en varios diseños estándar de banda única y doble con tecnologías de antena PCB o FPC y espuma que mejora el rendimiento. Recubrimientos y varias opciones de montaje.

FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (21 de enero de 2021) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, lanzó una nueva serie de antenas Wi-Fi integradas diseñadas para satisfacer la creciente demanda en el mercado de productos inalámbricos más pequeños y delgados con una sensibilidad de señal superior. . Las nuevas antenas Wi-Fi integradas de la serie W ofrecen una amplia gama de soluciones estándar con factores de forma ultraminiatura, tecnologías de antena PCB o FPC capaces de admitir frecuencias operativas de banda única y doble de hasta 6 GHz, revestimientos de espuma que mejoran el rendimiento y diversos montajes. opciones para permitir máxima flexibilidad de diseño, fácil implementación, tiempo de comercialización más rápido y rendimiento confiable y bien adaptado para una cobertura de red excepcional y velocidades de datos de alta velocidad en aplicaciones inalámbricas que se extienden a los sectores agrícola, comercial, de consumo, informático, industrial, mercados médicos y de telecomunicaciones.

Las opciones de antena de la Serie W incluyen soporte para bandas de frecuencia de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, revestimientos de espuma integrados en la parte posterior de los componentes para minimizar la desafinación de la antena en diversas superficies, varios adhesivos de montaje diferentes para garantizar la compatibilidad del material y permitir la máxima flexibilidad de colocación, y varias longitudes de cable. diámetros, colores y conectores. Las aplicaciones ideales incluyen puertas de enlace inalámbricas, puntos de acceso, enrutadores y redes de área grande (WLAN), sistemas domésticos inteligentes, comunicaciones industriales de máquina a máquina (M2M), señalización digital y una amplia variedad de otros dispositivos y equipos de varios mercados que Emplea protocolos de comunicación Wi-Fi, Bluetooth y ZigBee.

“Nuestras nuevas antenas Wi-Fi integradas de la serie W están especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades de los diseñadores de productos inalámbricos actuales, que se enfrentan a una demanda en constante aumento en el mercado de dispositivos y sistemas miniaturizados que ofrecen conectividad móvil de alta confiabilidad con una sensibilidad de señal superior. cobertura de red excepcional y velocidades de datos cada vez más altas para satisfacer la demanda generalizada de los consumidores de cargas y descargas más rápidas y transmisión móvil de mayor calidad”, dijo Houda Rais, gerente de productos de RF para la división de marketing de AVX en EMEA. “Disponibles en una amplia gama de soluciones estándar probadas y comprobadas para proporcionar un rendimiento confiable y bien adaptado en una amplia banda de frecuencia, las nuevas antenas ultraminiatura de la Serie W abordan de manera proactiva una variedad de requisitos de aplicaciones individuales para facilitar y acelerar tanto el diseño como el tiempo. -al mercado. Además, los diseños semipersonalizados y totalmente personalizados están disponibles previa solicitud para abordar posibles valores atípicos”.

La nueva Serie W de AVX se compone de tres familias de antenas Wi-Fi integradas: las familias W1, W2 y W3, todas las cuales pesan solo 0.3 g, miden solo 0.4 mm de altura y admiten tres espesores de PCB/FPC (0.1 mm, 0.4 mm y 0.8 mm), presentan una impedancia de punto de alimentación desequilibrada de 50 Ω y cumplen con las directivas RoHS más recientes. Las tres familias están disponibles con tecnologías de antena FPC o PCB, tres opciones de sintonización (sintonización en pared de plástico, sintonización para espuma en pared de plástico y sintonización con nervaduras), tres opciones de montaje adhesivo para compatibilidad con materiales de espuma FPC, PCB o PCB+, tres longitudes de cable estándar (50 mm, 100 mm y 150 mm) y diámetros (0.81 mm, 1.13 mm y 1.37 mm) con cubiertas de cable negras o grises y tres opciones de conector estándar: conectores U.FL, W.FL o MHF4 en orientaciones hacia abajo, arriba, izquierda o derecha con respecto a la serigrafía de PCB. También están disponibles sin adhesivo, sin conectores y con una perla de ferrita opcional.

El plazo de entrega para las nuevas antenas Wi-Fi integradas de la Serie W es actualmente de siete semanas. El embalaje estándar es en bolsas de PE individuales y las antenas también están respaldadas por documentación clara y, cuando es necesario, la experiencia de ingenieros de RF con amplia experiencia en la integración de antenas en una variedad de dispositivos inalámbricos.

Para obtener más información sobre las nuevas antenas Wi-Fi integradas de la serie W de AVX, haga clic en los botones a continuación. Para obtener más información sobre la amplia cartera de productos de antena estándar y personalizados de AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/products/antennas/ o descargar el Guía de selección de antena AVX. Para realizar su pedido, visite el Canal de distribución autorizado AVX. Para obtener asistencia sobre la implementación, incluidas las mejores prácticas para la sintonización de antenas, haga clic aquí. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twittery el ámbito Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.