FOUNTAIN INN, SC (3 de diciembre de 2015) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado dos nuevas series de condensadores de película de potencia media diseñados para aplicaciones de filtrado de CC, como enlaces de CC o filtros resonantes, que abarcan de 1,500 a 3,000 VCC. Compuestos por una película de polipropileno metalizado, seco y segmentado y completamente sellados con schoopage y resina, los nuevos capacitores de las series FFHV y FTHV brindan una alternativa segura a los capacitores de película de potencia de alto voltaje rellenos de aceite, a la vez que ofrecen bajas pérdidas dieléctricas, baja ESR y alta confiabilidad. , alta corriente de ondulación, larga vida útil, protección de señal sólida y capacidades de autorreparación controladas. Disponibles en cajas grandes de hasta 36 litros con alta energía específica de hasta 380J/I, los condensadores de película de potencia media de las series FFHV y FTHV son ideales para su uso en aplicaciones que prohíben el uso de condensadores impregnados de aceite, incluidos convertidores de potencia en tracción, accionamiento , energías renovables y aplicaciones de transmisión de energía.
“Usando nuestra experiencia de más de 30 años con tecnología avanzada de capacitores de película, además de extensas investigaciones y procedimientos de prueba, pudimos combinar los beneficios de la tecnología de capacitores autorreparables controlados con una película de polipropileno puro y más delgada, lo que nos permitió ofrecer nuestros a nuestros clientes una amplia gama de soluciones estándar y personalizadas, de alta calidad y confiabilidad para aplicaciones de filtrado de CC”, dijo John Gallipeau, ingeniero de aplicaciones de campo de películas de potencia en AVX.
Los condensadores de las series FFHV y FTHV están empaquetados en cajas de aluminio rectangulares sin pintar que cuentan con soportes de montaje y dos o cuatro terminales hembra M8/17 o terminales macho M12/30. Ambas series están clasificadas para voltajes que abarcan de 1,500 a 3,000 VCC, valores de capacitancia que abarcan de 590 a 12,600 10 µF (±40 %) y temperaturas de funcionamiento que abarcan de -85 °C a +100,000 °C. Ambas series también están diseñadas para cumplir con una vida útil de 70 61071 horas a voltaje nominal y temperatura de punto caliente de 61881 °C, y están calificadas según los siguientes estándares: IEC 60068, IEC 2, IEC 45545-2 y EN 230-610. Los condensadores de película de potencia media de la serie FFHV cuentan con una carcasa de aluminio rellena de resina termoplástica, están disponibles con alturas que van desde 9.06 mm a 24.02 mm (94” a 16”) y están calificados según tres estándares adicionales (UL 101, NF F 16-102 y NF F 240-620). Los condensadores de película de potencia media de la serie FTHV cuentan con una carcasa de aluminio herméticamente sellada y están disponibles con alturas que van desde 9.45 mm a 24.41 mm (XNUMX” a XNUMX”).
Para obtener más información sobre los nuevos condensadores de película de potencia media de las series FFHV y FTHV de AVX diseñados para aplicaciones de filtrado de CC que abarcan de 1,500 a 3,000 VCC, visite aquí para acceder a la hoja de datos de FFHV y FTHV, que incluye una guía de selección de capacitores, cálculos detallados de vida útil y una hoja de especificaciones personalizable para solicitudes específicas de aplicaciones. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.