AVX lanza dos nuevos filtros armónicos de paso bajo y alto rendimiento para aplicaciones inalámbricas de alta frecuencia

FOUNTAIN INN, SC (9 de diciembre de 2015) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado dos nuevos filtros de armónicos de paso bajo integrados de película delgada (ITF) de alto rendimiento que exhiben bajas pérdidas de inserción y una nitidez extremadamente alta. implementación en aplicaciones inalámbricas de alta frecuencia, incluidos: sistemas de comunicaciones móviles, servicios de comunicaciones militares y de emergencia, y redes coincidentes. Basados ​​en tecnología multicapa de película delgada, los nuevos filtros Land Grid Array (LGA) de 512 MHz y 700 MHz cuentan con un tamaño de chip 1206 ultraminiatura y ofrecen un excelente rendimiento de alta frecuencia y una construcción robusta para un ensamblaje automático confiable.

"La electrónica en general está disminuyendo continuamente de tamaño, pero la electrónica inalámbrica tiende a enfrentar demandas de tamaño cada vez más fuertes y urgentes que la mayoría", dijo Larry Eisenberger, ingeniero senior de aplicaciones de marketing de AVX. “Nuestros nuevos filtros ITF de paso bajo y alto rendimiento brindan a los ingenieros de sistemas inalámbricos el máximo rendimiento y calidad en un tamaño de chip 1206 ultraminiatura que es compatible con los PCB más pequeños y más poblados que suelen presentar los dispositivos electrónicos inalámbricos de próxima generación, y planea ampliar el alcance. "Ya se están trabajando en el diseño de estos filtros de alto rendimiento para cubrir el rango de 300MHz a 6GHz".

Con unas medidas de sólo 3.10 mm x 1.60 mm x 0.60 mm (largo x ancho x alto ±0.10), los nuevos filtros de paso bajo ITF de perfil bajo de 512 MHz y 700 MHz están clasificados para una potencia continua de 3 W y temperaturas de funcionamiento y almacenamiento que van de -40 °C a +85°C. Con una impedancia característica de 50 Ω y terminaciones recubiertas de níquel/soldadura sin plomo (Sn100) compatibles con tecnologías de soldadura automática (reflujo, soldadura por ola, fase de vapor y manual), los filtros que cumplen con RoHS están 100% probados para parámetros eléctricos y visuales. y características mecánicas, y se envían en cinta y carrete.

Para obtener más información sobre los nuevos filtros armónicos de paso bajo y alto rendimiento ITF de 512 MHz y 700 MHz de AVX, visite aquí para acceder a las hojas de datos del producto o aquí para acceder al catálogo de productos de microondas RF de AVX. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.