AVX lanza el condensador de tantalio CV 0603 más alto de la industria con una clasificación de 100 µF/6.3 V

FOUNTAIN INN, SC (23 de marzo de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha ampliado sus probados condensadores de chip de tantalio de estilo de terminación debajo de la pestaña, moldeados en resina, serie F98, conocidos por proporcionar miniatura, perfil bajo y Soluciones de alto CV que reducen el espacio, el ruido de audio y el costo, con la adición del condensador de tantalio CV 0603 más pequeño y más alto de la industria con una clasificación de 100 μF/6.3 V. El nuevo capacitor F98 Serie 0603 ofrece el doble de capacitancia que los capacitores de tantalio 0603 de la competencia y reduce a la mitad el tamaño del componente 0805 que anteriormente había sido el capacitor de tantalio más pequeño de la industria con clasificaciones equivalentes. Libres de la dependencia de voltaje/capacitancia de CC que experimentan los MLCC y con terminaciones SMD boca abajo y debajo de la lengüeta, que permiten una alta eficiencia volumétrica, un ESL bajo y una alta densidad de ensamblaje de PCB, los capacitores de la serie F98 son especialmente adecuados para su uso en los circuitos de línea eléctrica de un amplia gama de dispositivos electrónicos móviles y portátiles, que incluyen: teléfonos inteligentes, módulos inalámbricos, audífonos, rastreadores de actividad física y relojes inteligentes.

"Nuestra serie F98 de alto CV ofrece una amplia selección de condensadores en miniatura boca abajo con perfiles ultrabajos y la capacitancia más alta disponible para proporcionar soluciones ideales para tecnologías móviles y portátiles con requisitos estrictos de tamaño, precio y rendimiento", dijo Allen Mayar, gerente de marketing de productos. , AVX.

Los condensadores de chip moldeados en resina de alto CV de la serie F98 de AVX están disponibles actualmente en tres tamaños de caja (0603, 0805 y 0402) con perfiles máximos ultrabajos de 0.90 y 0.60 mm (0.80 mm ±0.10 mm y 0.55 ±0.05 mm), voltajes nominales. que abarcan de 4 V a 25 V y valores de capacitancia que abarcan de 1.0 μF a 220 μF con una tolerancia de ±20 % a 120 Hz. Compatibles sin plomo y con RoHS según la directiva RoHS2 2011/65/EU, los capacitores de la serie F98 tienen una clasificación de 85 °C y están diseñados para usarse en temperaturas de funcionamiento que abarcan de -55 °C a +125 °C. El plazo de entrega de la serie es de 8 a 10 semanas.

Para obtener más información sobre los condensadores de chip de tantalio moldeados en resina de la serie F98 de AVX con terminaciones debajo de la lengüeta de alto CV, visite aquí para acceder a la hoja de datos y al catálogo del producto, información técnica y de números de pieza, software de modelado y documentos técnicos relevantes. Para obtener información sobre precios y compras, comuníquese con Allen Mayar, gerente de marketing de productos de AVX, en sales@costex.com o 864-228-4540. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.