FOUNTAIN INN, SC (5 de enero de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha presentado los nuevos condensadores de microchip de tantalio sólido de grado médico HRC4 de la serie T4000C. Diseñado para su uso en circuitos de filtrado, retención, temporización y pulsación dentro de aplicaciones implantables, sin soporte vital y con soporte vital no implantable, la serie médica de Microchip T4C ofrece los condensadores de tantalio médicos más pequeños disponibles en la industria (caja 0402). tamaños) con bajos niveles de fuga de CC (0.01 CV o 0.3 μA), además de control de cambios para un suministro consistente y una confiabilidad estándar alta, mejor que 0.1 % de fallas cada 1,000 horas, que es 10 veces mejor que la confiabilidad comercial estándar.
Los capacitores T4C Microchip Medical Series se fabrican y prueban utilizando la tecnología Q-Process patentada y extremadamente efectiva de AVX, que fue desarrollada para reemplazar la Evaluación de confiabilidad de Weibull como estándar de la industria para capacitores de tantalio debido a su tendencia a quemar unidades potencialmente inestables. En uso desde 2013, Q-Process elimina eficazmente componentes que pueden experimentar cambios paramétricos durante el procesamiento del cliente o mostrar inestabilidad durante las pruebas de vida útil, garantiza una distribución DCL estable y normalizada y proporciona verificación del nivel de confiabilidad a través de pruebas de vida útil hasta un mínimo de 0.1% por 1,000. horas con un nivel de confianza del 90%.
"Debido a la naturaleza crítica de su operación exitosa, las aplicaciones médicas implantables, de soporte vital no implantable y sin soporte vital exigen componentes electrónicos capaces de satisfacer requisitos de rendimiento rigurosos, incluida una confiabilidad excepcionalmente alta y un DCL bajo", dijo Brian Morena, alto ingeniero de aplicaciones de tantalio de confiabilidad, AVX. "Como líder del mercado de componentes de tantalio sólido de grado médico, nuestros nuevos condensadores T4C Microchip Medical Series ofrecen una calidad incomparable a precios competitivos, brindando a los clientes una confiabilidad de alto estándar y bajos niveles de fuga de CC en los tamaños de caja de tantalio médico más pequeños disponibles".
Los condensadores T4C Microchip Medical Series están disponibles actualmente en tres tamaños de caja (0402, 0603 y 0805), cuatro voltajes nominales (4 V, 6.3 V, 10 V y 16 V) y con dos niveles de detección estadística: T4C Standard para DCL estándar y Límites de ESR y T4C personalizado para límites de parámetros DCL y ESR específicos, hasta 0.005 CV en códigos seleccionados. Los valores de capacitancia para la serie abarcan de 0.47 μF a 22 μF con una tolerancia de capacitancia de ±10 % o ±20 % y las temperaturas de funcionamiento nominal varían de 55 °C a +125 °C. Los condensadores de la serie T4C, compatibles sin plomo y con RoHS, están disponibles con terminaciones chapadas en oro o 100% estaño y empaquetados a granel o en carretes de 7” o 4.25”. El plazo de entrega de la serie es de 10 a 12 semanas.
Para obtener más información sobre esta certificación o para solicitar una calificación específica, comuníquese con la fábrica llamando al 207-282-5111.
Para obtener más información sobre los nuevos condensadores de microchip de tantalio sólido de grado médico HRC4 serie T4000C de AVX, visite aquí para acceder a la hoja de datos del producto, el catálogo de condensadores de tantalio de alta confiabilidad de AVX, información técnica y de números de pieza, software de modelado y documentos técnicos relevantes, incluido "Alcanzar la máxima confiabilidad para los capacitores de tantalio", que proporciona información detallada sobre el proceso Q patentado de AVX. . Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.