AVX lanza una nueva serie de condensadores de polímero de tantalio con la mayor energía por volumen de la industria

FOUNTAIN INN, SC (6 de agosto de 2015) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado una nueva serie de condensadores de polímero de tantalio diseñados para proporcionar soluciones pequeñas, de alta energía y de bajo perfil para unidades de estado sólido exigentes. (SSD) aplicaciones. Con una baja ESR y la mayor energía por volumen (julios/cc) de cualquier capacitor SMT comparable actualmente disponible en el mercado, los nuevos capacitores de chip electrolítico de tantalio sólido de la serie J-CAP cuentan con electrodos de polímero conductivo, que exhiben un modo de falla benigno bajo el uso recomendado. condiciones y terminaciones debajo de la pestaña, que permiten una alta eficiencia volumétrica en tamaños de cajas pequeñas y de bajo perfil y, posteriormente, un posicionamiento cercano para diseños de PCB eficientes y de alta densidad. Combinados, estos atributos reducen tanto el costo como el espacio en unidades SSD de celda multinivel (MLC), celda de un solo nivel (SLC), unidad flash empresarial (EFD) y PCI Express (PCIe), además de tarjetas de memoria, dispositivos electrónicos portátiles alimentados por batería. equipos, alarmas industriales, medidores de energía inteligentes y dispositivos móviles, como teléfonos celulares, tabletas y dispositivos electrónicos portátiles.

"El tamaño reducido de los nuevos condensadores de la serie J-CAP de alta energía, combinados con sus terminaciones debajo de la lengüeta, que permiten perfiles líderes en la industria de tan solo 1 mm, resuelven los problemas de espacio de los diseñadores de SSD, especialmente en los SSD de factor de forma pequeño", afirmó Mitch. Weaver, miembro del personal técnico de AVX. "Además, su capacidad para proporcionar la mayor energía por volumen de cualquier condensador SMT comparable actualmente disponible (hasta 32.7 mJ/cc líder en la industria) permite a los diseñadores de SSD aprovechar al máximo los últimos reguladores de voltaje".

Con valores de capacitancia que abarcan de 4.7 µF a 1,500 µF y una tolerancia de capacitancia de ±20 %, los capacitores de polímero de la serie J-CAP están clasificados para temperaturas de funcionamiento que abarcan -55 °C a +105 °C y actualmente están disponibles con cuatro clasificaciones de voltaje: 6.3, 16, 25 y 35 V; sin embargo, actualmente se está desarrollando un quinto (50 V). La reducción recomendada para piezas con clasificación de ≤10 V a 16 V y que funcionan a 85 °C, así como para aquellas con clasificación de ≤10 V que funcionan a 105 °C, es del 90 %. La reducción de potencia recomendada para piezas clasificadas para 16 V a ≥20 V que funcionan a 105 °C, así como para aquellas clasificadas para ≥20 V que funcionan a 85 °C, es del 80 %.

La serie también está disponible actualmente en cuatro tamaños de caja, cuyos códigos EIA métrico y AVX son los siguientes: 3528-10 (L), 3528-12 (T), 7343-15 (X) y 7361-20 (4). Actualmente se está desarrollando un quinto, 7361-15 (3). Además, en la actualidad, la energía máxima por tamaño de caja es la siguiente: L = 3.3 mJ, T = 4.7 mJ, X = 14.9 mJ y 4 = 32.7 mJ; sin embargo, AVX está desarrollando activamente clasificaciones energéticas máximas aún más altas para cada tamaño de caja.

Los condensadores de la serie J-CAP, que cumplen con RoHS y son compatibles sin plomo, cuentan con terminaciones estañadas puras y se envían en carretes de 7” y 13”. El plazo de entrega de la serie es de 8 a 12 semanas.

Para obtener más información sobre los nuevos condensadores electrolíticos de tantalio sólido de la serie J-CAP de AVX con electrodos de polímero conductor, visite aquí para acceder a la ficha técnica del producto. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.