Los nuevos condensadores SMD boca abajo de la serie F200-AJ98 con calificación AEC-Q6 ofrecen alta capacitancia, alta eficiencia volumétrica y ahorros de espacio críticos en una gama de productos electrónicos automotrices y cuentan con el capacitor de tantalio 0603 de CV más pequeño y más alto de la industria con clasificación de 10 μF/10 V.
FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (27 de agosto de 2020) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, lanzó una nueva serie de condensadores de chip de tantalio de montaje superficial, moldeados con resina de alto CV, con un diseño boca abajo en miniatura y de bajo perfil optimizado para Aplicaciones de electrónica automotriz. Los nuevos capacitores de la serie F98-AJ6 están actualmente disponibles en tamaños de chip miniatura 0603 y 0805 con alturas máximas de solo 1.0 mm y 0.80 ± 0.10 mm, respectivamente, y cuentan con terminaciones boca abajo debajo de la lengüeta diseñadas para lograr alta capacitancia, alta eficiencia volumétrica y altas densidades de ensamblaje de PCB y ayudan a conservar espacio en la placa y reducir costos. La serie también cuenta con el condensador de tantalio CV 0603 más pequeño y más alto de la industria con clasificación de 10 μF/10 V y está calificado para AEC-Q200, libre de la dependencia de voltaje/capacitancia de CC que experimentan los MLCC, compatible sin plomo y compatible con RoHS. Las aplicaciones ideales para la serie incluyen circuitos de línea de alimentación secundaria en aplicaciones automotrices, incluidos sistemas de información y entretenimiento y electrónica de cabina, módulos de cámara y molineros digitales, así como aplicaciones industriales seleccionadas.
“Nuestra familia de condensadores de tantalio de la serie F98 tiene una historia de entrega de desempeño superlativo", por lo que estamos muy orgullosos de continuar esa tradición con el lanzamiento de los nuevos condensadores de chip SMD de tantalio de la serie F98-AJ6, que cuentan con el producto de tantalio 0603 de CV más pequeño y más alto con clasificación de 10 μF/10 V actualmente disponible en el mercado", dijo Allen. Mayar, directora de marketing de producto, AVX. “Se ha probado y demostrado que los nuevos condensadores de la serie F98-AJ6 ofrecen alta capacitancia y alta eficiencia volumétrica en una variedad de circuitos de línea de alimentación secundaria dentro de aplicaciones automotrices y tienen un paquete en miniatura de bajo perfil con terminaciones boca abajo debajo de la pestaña que ayudan aumentar el rendimiento y proporcionar ahorros de espacio críticos”.
Los nuevos condensadores de la serie F98-AJ6 de AVX están disponibles actualmente en chips 0603 con clasificación de 4.7 μF/10 V, 4.7 μF/16 V y 10 μF/10 V y chips 0805 con clasificación de 10 μF/16 V a 85 °C con una tolerancia de capacitancia de ±20 % a 120 Hz. . También están clasificados para temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +125 °C y han sido sometidos a pruebas de humedad de carga para verificar su capacidad para cumplir con los requisitos automotrices en cuanto a cambio de capacitancia, factor de disipación y corriente de fuga después de 1,000 horas de aplicación de temperatura nominal. voltaje en serie con una resistencia de 33Ω a 85°C y 85% de humedad relativa (RH). Los valores adicionales actualmente en desarrollo incluyen chips 0603 clasificados para 22μF/6.3V y 33μF/6.3V y chips 0805 clasificados para 22μF/10V y 47μF/6.3V. El plazo de entrega de la serie es actualmente de 12 semanas.
Para obtener más información sobre los nuevos condensadores de chip de tantalio de montaje en superficie, moldeados en resina, de alto CV y en miniatura de la serie F98-AJ6 de AVX, calificados para automóviles, visite http://www.avx.com/products/tantalum/smd-tantalum-mno2/f98-aj6-series/. Para realizar pedidos u obtener más información, comuníquese con nuestros socios de distribución. Digi-Key, Mouser, o Newark. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.