Los nuevos inductores SMT ultraminiatura ofrecen confiabilidad y rendimiento sobresalientes de 100 MHz a 2.4 GHz, exhibiendo Q alto, DCR bajo, tolerancias de inductancia estrictas de hasta ±0.1 nH y SRF garantizado de hasta 10 GHz en aplicaciones que incluyen telecomunicaciones y redes.
FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (29 de marzo de 2021) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, lanzó una nueva serie de inductores de chips cerámicos multicapa ultraminiatura para aplicaciones de RF de alta frecuencia. Los nuevos inductores de la serie LCCI están disponibles actualmente en tres tamaños de chip EIA estándar (0201, 0402 y 0603) con dimensiones físicas de tolerancia estricta casi exclusivamente en el rango submilimétrico y terminaciones de montaje superficial estañadas, lo que permite la compatibilidad con PCB de alta densidad. y soldadura por reflujo en aplicaciones con limitaciones de espacio y peso dentro de los mercados de telecomunicaciones y redes, así como con directivas RoHS y sin plomo. La serie también ofrece confiabilidad y rendimiento sobresalientes de 100 MHz a 2.4 GHz, exhibiendo alta Q, alta eficiencia de señal, baja resistencia de CC (DCR), tolerancias de inductancia estrictas de hasta ±0.1 nH y frecuencias de autorresonancia garantizadas (SRF) de hasta 10 GHz. . Las aplicaciones ideales incluyen comunicaciones móviles y sistemas de redes informáticas, redes inalámbricas de área grande (WLAN), sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID), sistemas portátiles personales (PHS) que van desde teléfonos inteligentes y tabletas hasta reproductores multimedia y dispositivos de juegos, y contramedidas EMI en Circuitos de alta frecuencia.
“Nuestros nuevos inductores de la serie LCCI están construidos con tolerancias físicas estrictas utilizando nuestro material cerámico multicapa probado y tecnologías de procesamiento para garantizar un ajuste y funcionamiento adecuados y están sujetos a condiciones de prueba rigurosas para validar que cumplen o superan todos los requisitos necesarios para ofrecer un rendimiento excepcional. y una confiabilidad excepcional en una amplia gama de aplicaciones de alta frecuencia”, dijo Mohammed Abu-Naim, gerente de productos de RF de AVX.
Los inductores de chip cerámico multicapa ultraminiatura de la serie LCCI están clasificados para su uso en temperaturas de funcionamiento que abarcan desde -40 °C a +85 °C y están disponibles con tres valores de inductancia estándar: 3.9 nH, 39 nH y 390 nH y siete tolerancias de inductancia estándar: 2 %, 3 %, 5%, 10%, 0.1 nH, 0.2 nH, 0.3 nH. Los valores de inductancia para las piezas 0201 se extienden de 0.3 nH a 39 nH con tolerancias de inductancia que van de ±0.1 nH a ±5 % y valores SRF mínimos que abarcan de 1,500 MHz a 10,000 0402 MHz. Los valores de inductancia para las piezas 0.3 se extienden de 150 nH a 0.1 nH con tolerancias de inductancia que van de ±5 nH a ±550 % y valores SRF mínimos que abarcan de 10,000 MHz a 0603 1.0 MHz. Los valores de inductancia para las piezas 470 se extienden de 0.3 nH a 5 nH con tolerancias de inductancia que van de ±300 nH a ±10,000 % y valores SRF mínimos que abarcan de XNUMX MHz a XNUMX XNUMX MHz.
La serie también tiene un precio competitivo, está empaquetada en cinta y carrete, es compatible con equipos de procesamiento de recogida y colocación y actualmente está disponible con un plazo de entrega de 12 semanas.
Para obtener más información sobre los nuevos inductores de chip cerámico multicapa ultraminiatura de la serie LCCI de AVX, visite este página web o descargar el AVX Catálogo de productos de inductores de chip. Para conocer la disponibilidad, comuníquese con nuestros socios de distribución. Digi-Key y Mouser. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.