AVX lanza los primeros supresores de voltaje transitorio de varistor multicapa clasificados para operación a 175 °C

El nuevo TransGuard® Los MLV de la serie VT están calificados para AEC-Q200 y brindan protección contra sobretensión bidireccional confiable y filtrado EMI de banda ancha en aplicaciones automotrices de alta temperatura con reducción cero en todo el rango de temperatura de funcionamiento.

FOUNTAIN INN, SC (8 de abril de 2019) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, lanzó los primeros dispositivos de supresión de voltaje transitorio (TVS) con varistor multicapa (MLV) de la industria. clasificado para funcionamiento a 175°C. El nuevo TransGuardia® MLV de alta temperatura serie VT Proporcionan protección bidireccional contra sobretensión extremadamente confiable en temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a 175 °C con reducción cero en todo el rango, están calificados para AEC-Q200 y actualmente están disponibles en tamaños de cajas compactas de montaje en superficie 0603 y 0805. También proporcionan cierto filtrado EMI de banda ancha en su estado apagado, lo que amplía aún más su utilidad en circuitos automotrices sensibles al reducir la necesidad de capacitores MLCC discretos y es especialmente beneficioso considerando la actual escasez de suministro de MLCC en todo el mercado. La idoneidad de las aplicaciones de los nuevos MLV de la serie VT se extiende también a la protección de circuitos en otros mercados, y los aspectos destacados de rendimiento adicionales incluyen capacidades de manejo de alta corriente y energía, baja corriente de fuga y capacidades de múltiples descargas según IEC 61000-4-2.

Los TransGuard MLV son dispositivos semiconductores cerámicos basados ​​en óxido de zinc (ZnO) con características de voltaje-corriente (VI) bidireccionales y no lineales similares a las de los diodos Zener consecutivos, pero con mayores capacidades de manejo de corriente y energía y la adición de la funcionalidad de atenuación EMI/RFI. Los nuevos MLV de la serie VT amplían el rango de temperatura de protección contra sobretensiones más allá del máximo anterior de 150 °C de la cartera TransGuard.

"El diseño único de nuestra nueva serie TransGuard VT permite a AVX ofrecer los primeros y actualmente únicos supresores de voltaje transitorio de varistor multicapa de la industria clasificados para operación a 175°C que no requieren reducción de potencia en todo el rango de temperatura de operación", dijo John Gallipeau, técnico. gerente de marketing de condensadores de película de potencia y protección de circuitos en AVX. “Estas características, combinadas con los beneficios adicionales de una mayor capacidad de manejo de corriente y energía en el estado encendido más filtrado EMC en el estado apagado, brindan a los equipos de diseño industrial y automotriz una solución compacta para proteger aplicaciones avanzadas contra los pulsos transitorios que tan A menudo se encuentra en entornos hostiles y de alta temperatura”.

Los MLV de alta temperatura de la serie TransGuard VT cumplen con los requisitos de rendimiento de ESD definidos en las normas AEC-Q200, IEC 61000-4-2 e ISO 10605 y actualmente se ofrecen como cuatro piezas estándar con barrera de níquel que cumple con RoHS, 100 % mate. -terminaciones estañadas. La versión inicial de la serie se compone de 0603 MLV con 0.1 J de energía, voltaje de trabajo de 18 V y voltaje de sujeción de 42 V; 0603 MLV con 0.1 J de energía, voltaje de trabajo de 31 V y voltaje de sujeción de 67 V; 0805 MLV con 0.3 J de energía, voltaje de trabajo de 18 V y voltaje de sujeción de 42 V; y 0805 MLV con 0.3 J de energía, voltaje de trabajo de 31 V y voltaje de sujeción de 65 V. Las piezas estándar se envían en cinta y carrete en cantidades de 1,000, 4,000 y 10,000, y el plazo de entrega para la serie es actualmente de 12 semanas.

Para obtener más información sobre los nuevos varistores multicapa de alta temperatura TransGuard serie VT de AVX, haga clic en el botón a continuación. Para realizar su pedido, visite Electrónica Digi-Key y Mouser Electronics.

Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn y Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.