Los nuevos conectores IDC coaxiales RF de la serie 00-6791 cuentan con un mecanismo patentado de terminación coaxial de un toque que simplifica el proceso de conexión y supera a las soluciones de la competencia en términos de tamaño, costo, calidad y rendimiento.
FOUNTAIN INN, SC (24 de abril de 2019) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antena, ha lanzado el Primeros conectores IDC coaxiales RF de cable a placa para aplicaciones industriales y automotrices.. El lanzamiento inicial de los nuevos conectores IDC coaxiales RF serie 00-6791 se compone de dos soluciones pequeñas de una sola pieza adecuadas para diferentes tipos de cable coaxial y presenta un mecanismo patentado de terminación de cable coaxial de un solo toque que simplifica el proceso de conexión y supera Soluciones competitivas en términos de tamaño, costo, calidad y rendimiento. Los nuevos conectores RF IDC ofrecen un rendimiento de RF de alta calidad que supera el de los cables soldados directamente a una PCB, tienen un menor costo de componentes y un tamaño físico más pequeño que los conectores RF tradicionales de dos piezas con un rendimiento comparable: miden hasta 10 mm x 6.6 mm x 3.9 mm (largo x ancho x alto) cuando están sentados y permiten ensamblajes más fáciles, que consumen menos tiempo y son menos costosos que las conexiones soldadas y los conectores RF tradicionales.
Diseñada para satisfacer exigentes requisitos industriales y automotrices que van desde construcciones robustas hasta limitaciones de espacio, ahorro de tiempo y eficiencia de costos, la serie presenta refuerzos mecánicos para capacidades de rendimiento de alta resistencia y es totalmente compatible tanto con el procesamiento automatizado de recogida y colocación SMT como con el procesamiento automatizado de recogida y colocación SMT. soldadura por reflujo sin plomo, que mejora significativamente la calidad, confiabilidad y repetibilidad de la conexión y permite el empleo en la industria automotriz, que se está alejando rápidamente de los procesos de soldadura manual. Los nuevos conectores IDC coaxiales RF de la serie 00-6791 también son compatibles con los protocolos Bluetooth, GPS, GSM y WLAN y están clasificados para 0.5 A (según el cable), funcionamiento a 125 VCA, 70 N de fuerza de tracción horizontal y 20 N de tracción vertical. -fuerza y frecuencias de hasta 6 GHz, lo que los hace muy adecuados para su uso en una variedad de aplicaciones industriales, automotrices y de consumo con espacio limitado, incluidas antenas automotrices de aleta de tiburón, medidores inteligentes, terminales de acceso de seguridad y equipos de automatización industrial.
"Nuestros nuevos conectores IDC coaxiales RF serie 00-6791 son el único producto en el mercado que ofrece esta combinación única de tamaño, resistencia mecánica y capacidades de terminación coaxial simplificadas", afirmó Tom Anderson, gerente de productos de conectores de AVX Interconnect. “Con un rango de hasta 6 GHz con pérdida de retorno nominal y VSWR bajo, estos conectores innovadores no solo ofrecen un rendimiento de RF de mayor calidad y confiabilidad que las conexiones soldadas que requieren más mano de obra; También ofrecen un rendimiento comparable a las soluciones tradicionales de conectores RF de dos piezas con espacios y alturas de ensamblaje que se adaptan mucho mejor a los dispositivos actuales con espacio crítico y PCB abarrotados, y con un proceso de terminación significativamente menos complicado y menos costoso”.
El proceso de terminación de los nuevos conectores RF IDC requiere solo tres pasos simples: quitar la cubierta exterior y el blindaje trenzado, insertar el cable con la cubierta interior aún intacta y presionar manual o automáticamente la tapa aislante. Este proceso permite que los contactos IDC perforen la cubierta del cable coaxial y el dieléctrico y hagan contacto directo con el blindaje trenzado y el conductor al mismo tiempo. Tres ventanas en las tapas aislantes de la serie revelan la posición del cable, lo que permite una confirmación visual de la terminación adecuada y son compatibles con sistemas automatizados de verificación de posicionamiento de cables habilitados por cámaras. Además, si sucede algo durante el proceso de producción que requiera retirar el conector o el cable, se pueden quitar las tapas para exponer las colas de contacto, que luego se pueden calentar y volver a trabajar o quitar también.
Actualmente disponibles en dos versiones para diferentes tamaños de cable, los nuevos conectores IDC coaxiales RF serie 00-6791 cuentan con contactos trenzados y de señal de bronce fosforado, aisladores de nailon 46 rellenos de vidrio, terminaciones chapadas en estaño sobre níquel sin plomo y una carcasa de acero inoxidable. placa de soporte de acero y cumplen con RoHS, se suministran en paquetes de cinta y carrete y son totalmente compatibles tanto con la maquinaria SMT pick-and-place como con los procesos de soldadura por reflujo sin plomo. Las temperaturas de funcionamiento de la serie van de -40 °C a 105 °C, y la resistencia al calor durante el reflujo se extiende hasta 260 °C.
Para obtener más información sobre los conectores IDC coaxiales RF serie 00-6791 de AVX, haga clic en el botón del producto a continuación. Para sugerencias de diseño y recomendaciones de piezas, o para solicitar una versión diseñada para ser compatible con otros cables, por favor póngase en contacto con su representante de ventas local de AVX.
Para disponibilidad inmediata, visite Electrónica Digi-Key y Mouser Electronics.
Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn y Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.