AVX lanza condensadores de película secos, de alto voltaje y potencia media serie FFLI para aplicaciones de filtrado de CC

FOUNTAIN INN, SC (21 de marzo de 2015) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado una nueva serie de condensadores de película seca de potencia media y alto voltaje especialmente diseñados para aplicaciones de filtrado de CC, como el filtrado de CC de corrientes onduladas de alta frecuencia y el desacoplamiento de enlaces de CC en inversores de accionamiento de motor CA/CA y CC/CA. Con una clasificación de 1.5 kV a 3 kV, los nuevos capacitores de la serie FFLI se componen de una combinación única de película de polipropileno metalizado seco y una solución sin aceite sellada en una caja cilíndrica de aluminio llena de resina de poliuretano autoextinguible. Esta composición equipa a la serie FFLI con tecnología de autorreparación controlada, que previene posibles explosiones resultantes del efecto de avalancha, permite un modo de falla benigno que consiste exclusivamente en pérdidas de capacitancia y garantiza un rendimiento seguro y confiable durante una vida útil de hasta 100,000 XNUMX horas. Disponibles en una amplia gama de valores de voltaje y capacitancia, los capacitores de la serie FFLI también exhiben DCL, ESR y ESL bajos, capacidades de manejo de corriente alta y excelente rendimiento de alta frecuencia y retención de capacitancia con frecuencia, lo que los hace ideales para uso en CA/CC. convertidores de potencia, inversores de energía renovable, material rodante y aplicaciones de perforación petrolera.

“Gracias a su composición seca única y sus capacidades de autorreparación controlada, que previenen tanto el efecto de avalancha como el potencial posterior de explosiones típicamente asociadas con los capacitores de película de potencia de alto voltaje llenos de aceite, la serie FFLI ofrece a los ingenieros de diseño una amplia variedad de soluciones extremadamente seguras y confiables para una amplia gama de aplicaciones de filtrado de CC, y especialmente aquellas que prohíben el uso de capacitores impregnados de aceite, incluidos inversores solares, eólicos e hidráulicos”, dijo John Gallipeau, gerente técnico de marketing de películas eléctricas de AVX.

Los diseños de la serie FFLI estándar, con una vida útil de hasta 100,000 70 horas a voltaje nominal, temperatura de punto caliente de 2 °C y ΔC/C <1.5 %, están disponibles actualmente en siete voltajes nominales (1.75 kV, 2 kV, 2.25 kV, 2.5 kV, 2.75 kV, 3 kV y 58 kV) y con valores de capacitancia que abarcan desde 1,110 µF hasta 10 µF con una tolerancia de ±85 %. Sin embargo, es posible personalizar tamaños, formas y especificaciones de rendimiento. Las cajas cilíndricas de aluminio de la serie tienen un diámetro de 116 mm a 3.35 mm (4.57” a 155”) y una altura de 340 mm a 6.10 mm (13.39” a 12”) y cuentan con una cubierta de plástico autoextinguible, un perno M16 x 6 para fijar el condensador en su lugar y conexiones hembra M10/8 o conexiones macho M20/40. Diseñada para soportar temperaturas de funcionamiento que van desde -85 °C a +61071 °C, la serie compatible con RoHS también está calificada para las siguientes normas: IEC 61881, IEC 60068, IEC 2-61373, IEC 94 y UL 13. El plazo de entrega de la serie es de 16 a XNUMX semanas y los precios están disponibles a pedido. Para obtener más información sobre los nuevos condensadores de película secos, de alto voltaje y potencia media de la serie FFLI de AVX para aplicaciones de filtrado de CC, visite aquí para acceder a la hoja de datos del producto, el catálogo de condensadores de película de potencia media de AVX, la guía de productos AVX para condensadores de película de potencia media y alta, notas de aplicación, una hoja de trabajo de condensadores personalizados para solicitudes no estándar y documentos técnicos relevantes. Para obtener información sobre precios y compras, comuníquese con John Gallipeau, gerente de marketing técnico de películas eléctricas de AVX, en sales@costex.com o 864-967-9311. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.