FOUNTAIN INN, SC (10 de agosto de 2015) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado una nueva versión COTS+ de sus condensadores de chip de tantalio de polímero TCR Professional Series. Diseñados para su uso en sistemas militares críticos, los nuevos condensadores de polímero de tantalio COTS+ de la serie TCB cuentan con electrodos de polímero conductores, que permiten una ESR extremadamente baja y reducen la posibilidad de fallas de ignición. Además, cada lote se somete a pruebas de conformidad del lote y a una verificación adicional del nivel de confiabilidad para brindar mayor confiabilidad que los capacitores de polímero de tantalio estándar. Vida útil probada al 0.1 % cada 1,000 horas con un nivel de confianza del 90 %, diseñados para soportar pruebas de humedad sesgadas a 85 °C y 80 % de la humedad nominal durante 120 horas, y clasificados para temperaturas de funcionamiento de hasta 105 °C, condensadores de la serie TCB son ideales para: fuentes de alimentación CA/CC, convertidores CC/CC, filtrado, desacoplamiento, circuitos de temporización y circuitos de pulsación.
"Nuestros nuevos capacitores de polímero de tantalio COTS+ de la serie TCB brindan a los ingenieros de diseño de sistemas críticos una ESR incluso más baja que los capacitores de tantalio sólidos típicos, además de la alta confiabilidad que tales aplicaciones exigen", dijo Brian Morena, ingeniero de aplicaciones de tantalio de alta confiabilidad de AVX.
Actualmente disponible en un solo tamaño de caja (Código AVX: D, Código EIA: 2917, Métrica EIA: 7343-31), dos clasificaciones de voltaje (10 V y 16 V), dos capacitancias (47 μF y 68 μF) y un solo DCL (0.1 CV). ), los capacitores de la serie TCB presentan una tolerancia de capacitancia de ±20 %, están disponibles con dos acabados de terminación (Sn/Pb y 100 % estaño) y están clasificados para temperaturas de funcionamiento que abarcan de -55 °C a +105 °C. Los condensadores de la serie TCB con capacidad para 20–63 V y 0.47–100 μF se encuentran actualmente en desarrollo y, tras su lanzamiento, introducirán tres nuevos tamaños de carcasa y una opción DCL de 0.05 CV disponible en ciertos códigos.
Para obtener más información sobre los nuevos condensadores de polímero de tantalio COTS+ de la serie TCB de AVX, haga clic en aquí para acceder a la hoja de datos del producto e información sobre los niveles de sensibilidad a la humedad.
Para obtener más información sobre AVX, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.