Condensadores de chip de película delgada de grado médico Accu-P® serie MP

FOUNTAIN INN, SC (26 de agosto de 2015) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado una nueva serie de condensadores de chip de película delgada diseñados específicamente para cumplir con las exigentes especificaciones de rendimiento de los dispositivos médicos implantables. Al ofrecer tolerancias capacitivas extremadamente estrictas, un rendimiento excepcionalmente repetible y una ESR notablemente baja y un Q alto en altas frecuencias (incluidas las bandas VHF, UHF y RF), los nuevos capacitores Accu-P® MP Series de AVX también exhiben una alta estabilidad con respecto a la temperatura, el tiempo, variación de frecuencia y voltaje. Basado en materiales y tecnología de película delgada bien establecidos, y sujeto a procedimientos de control de procesos en línea, además de pruebas de vida acelerada, humedad y calor e inspecciones de calidad final para capacitancia, voltaje de prueba, distribución de voltaje IR y de ruptura, coeficiente de temperatura. , soldabilidad y estabilidad dimensional, mecánica y de temperatura, los condensadores Accu-P serie MP son ideales para su uso en aplicaciones médicas de potencia y señal de RF que requieren una precisión extremadamente alta, como sistemas médicos integrados y dispositivos médicos implantables.

"Dos de los objetivos de diseño más importantes para los ingenieros de aplicaciones de energía de RF, y especialmente para aquellos involucrados en el desarrollo de dispositivos médicos exigentes, son minimizar la generación de calor y disipar el calor de manera efectiva", dijo Brian Morena, ingeniero de aplicaciones de tantalio de alta confiabilidad de AVX. “Como tal, nuestros nuevos condensadores de chip de película delgada de grado médico Accu-P MP Series fueron diseñados para minimizar la ESR y, a su vez, el calentamiento por RF. La serie también proporciona a los ingenieros de diseño de energía de RF una mayor disipación de energía a través de una alta conductividad térmica y una alta confiabilidad respaldada por varios procesos de control de calidad”.

Los condensadores de grado médico Accu-P MP Series están disponibles actualmente en tres tamaños de caja estándar (0201, 0402 y 0603), cinco voltajes nominales (10 V, 16 V, 25 V, 50 V y 100 V), dos coeficientes de temperatura dieléctrica (0 ± 30 ppm/ °C y 0±60 ppm/°C), y con tolerancias capacitivas que abarcan de ±0.01 pF a ±5 %. Clasificada para su uso en temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +125 °C, la serie también está disponible con terminaciones de estaño/plomo (Sn/Pb) o terminaciones 100 % de estaño compatibles con RoHS y sin plomo.

Diseñados para soldar en placas de circuitos flexibles o de alúmina, los condensadores de la serie Accu-P MP pueden soportar los perfiles de tiempo y temperatura utilizados en los métodos de soldadura por ola y por reflujo. Los componentes, que se envían a granel o en carretes de 7” o 13”, deben manipularse con pinzas con punta de plástico, aspiradoras y otra maquinaria de recogida y colocación. El plazo de entrega de la serie es de nueve semanas para las cantidades de producción. Comuníquese con la fábrica para obtener cantidades de ingeniería o prototipos.

Para obtener más información sobre los nuevos condensadores de chip de película delgada de grado médico Accu-P MP Series de AVX, visite aquí para acceder a la ficha técnica del producto. Para obtener información sobre los condensadores de la serie Accu-P MP que son compatibles con otros materiales de placas de circuito o que están disponibles en un tamaño de caja 01005, comuníquese con la fábrica.

Para obtener más información sobre AVX, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.