AVX lanza una nueva serie de condensadores de tantalio de grado médico para aplicaciones implantables y de soporte vital

FOUNTAIN INN, SC (1 de diciembre de 2015) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha lanzado sus nuevos condensadores de tantalio de grado médico implantables HRC6000 de la serie TBC. Ofrece valores de fuga de CC (DCL) más bajos que cualquier oferta de la competencia (hasta 0.0025 CV o 25 % de los límites típicos de la industria) y requiere una reducción de voltaje significativamente menor que la recomendación estándar del 50 % para capacitores de tantalio sólidos (tan bajo como 20 % para filtrado y 0% para estimulación, retención y carga: la serie es ideal para aplicaciones médicas implantables y de soporte vital.

Los condensadores TBC serie HRC6000 se fabrican utilizando el proceso Q patentado de AVX, que fue desarrollado para reemplazar la evaluación de confiabilidad de Weibull como estándar de la industria para los condensadores de tantalio debido a su tendencia a quemar unidades potencialmente inestables. En uso desde 2013, el Q-Process, que tiene una detección mejorada incorporada, elimina de manera efectiva los componentes que pueden experimentar cambios paramétricos durante el procesamiento del cliente o mostrar inestabilidad durante las pruebas de vida útil, garantiza una distribución DCL estable y normalizada y proporciona verificación del nivel de confiabilidad durante toda la vida. pruebas a un mínimo de 0.1% cada 1,000 horas con un nivel de confianza del 90%.

"La serie TBC HRC6000 de grado médico es la próxima generación de nuestros condensadores de tantalio de grado médico calificados internamente", dijo Brian Brunette, ingeniero de aplicaciones de tantalio de alta confiabilidad de AVX. “Fabricado y evaluado utilizando nuestro Q-Process patentado, que utiliza un sistema de designación de nivel de producto basado en una rutina de producción simulada realizada en una población de muestra y un cálculo que se basa en el rendimiento de la muestra y toma las condiciones de aplicación de los clientes finales. Teniendo en cuenta esto, este sistema permite recomendaciones de reducción de potencia notablemente relajadas”.

Actualmente disponible en tres tamaños de caja (0603, 0805 y 1411), tres voltajes nominales (4 V, 6 V y 10 V), tres tolerancias de capacitancia (±5 %, ±10 % y ±20 %) y con valores de capacitancia que abarcan De 2.2 μF a 68 μF, la serie está clasificada para su uso en temperaturas de funcionamiento que oscilan entre -55 °C y +125 °C. En la actualidad, los componentes de tamaño 0603 están disponibles con una clasificación de 2.2 μF a 4.7 μF y los tres voltajes, los componentes 0805 están disponibles con una clasificación de 6.8 μF a 22 μF y los tres voltajes, y los componentes 1411 están disponibles con una clasificación de 33 μF a 68 μF y dos voltajes: 6 V y 10V. Los condensadores de grado médico implantable HRC6000 de la serie TBC también están disponibles con uno de tres acabados de terminación: soldado, chapado en oro y estaño 100 % mate; los dos últimos son compatibles sin plomo y cumplen con RoHS. El plazo de entrega de la serie es de 12 semanas y los componentes se pueden enviar a granel, en cinta y carrete de 7 pulgadas o en envases tipo gofre.

Los condensadores TBC serie HRC6000 se fabrican, se clasifican por confiabilidad y se prueban su funcionamiento en la fábrica de AVX Biddeford, Maine, que cuenta con la certificación ISO 13485. Para obtener más información sobre esta certificación o para solicitar una calificación específica, comuníquese con la fábrica llamando al 207-282-5111.

Para obtener más información sobre los nuevos condensadores de tantalio de grado médico implantables HRC6000 de la serie TBC de AVX, visite aquí para acceder a la ficha técnica del producto. Para obtener información adicional sobre el Q-Process patentado de AVX, visite aquí para ver la publicación técnica "Alcanzar la máxima confiabilidad para los condensadores de tantalio". Para obtener información sobre los niveles de sensibilidad a la humedad, consulte la sección MSL de tantalio de alta confiabilidad del catálogo de tantalio de alta confiabilidad ubicado aquí. Para cualquier otra consulta, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.