FOUNTAIN INN, SC (4 de febrero de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, obtuvo un tercer superlativo para sus condensadores de tantalio de polímero conductor, debajo de la pestaña, en miniatura de la serie F38 al reducir significativamente la ESR de varias clasificaciones. La serie F38, que ya ofrecía los condensadores de polímero de tantalio CV más pequeños y más altos de la industria (condensadores 0603 con un perfil ultrabajo de 0.9 mm y clasificaciones de 6.3 V/47 μF), ahora ofrece los condensadores de polímero de tamaño pequeño con ESR más bajo disponibles en el mercado. también.
Fabricados con materiales poliméricos conductores y con terminales SMD boca abajo, que ayudan a permitir un ESL bajo y valores de capacitancia más altos en tamaños de cajas pequeños, los capacitores de la serie F38 exhiben capacidades de alta conductividad, ESR bajo, ESL bajo y corriente de ondulación alta. La serie también ofrece un modo de falla más benigno que los capacitores electrolíticos SMD tradicionales y es ideal para su uso en circuitos híbridos microminiatura exigentes y una variedad de dispositivos electrónicos portátiles y portátiles, que incluyen: teléfonos inteligentes, tabletas, juegos portátiles, módulos inalámbricos, rastreadores de actividad física, y relojes inteligentes.
“Una ESR alta puede provocar un mal funcionamiento del circuito y daños a los componentes. Por lo tanto, reducir la ESR de nuestros condensadores de tantalio de polímero de perfil bajo en miniatura de la serie F38 proporciona importantes beneficios de rendimiento más allá del tamaño pequeño y el alto CV que ya ofrecían, lo que los convierte en un dispositivo atractivo para dispositivos electrónicos portátiles y portátiles pequeños”, dijo Allen Mayar, Gerente de marketing de producto, AVX.
Los condensadores de polímero de tantalio de la serie F38 están disponibles actualmente en dos tamaños de cajas en miniatura, 0603 y 0805, con perfiles ultrabajos de 0.9 mm (0.80 mm ±0.10 mm) y 1.0 mm, tensiones nominales que abarcan de 6.3 V a 10 V y valores de capacitancia que abarcan de 2.2 μF a 68μF con una tolerancia de ±20% a 120Hz. Además, actualmente se están desarrollando componentes del tamaño de una caja 0402, al igual que una caja 0805 con capacidad para 4 V y 100 μF. Compatibles sin plomo y con RoHS según la directiva RoHS2 2011/65/UE, los condensadores de la serie F38 tienen una clasificación de 85 °C y están diseñados para usarse en temperaturas de funcionamiento que abarcan de -55 °C a +105 °C. El plazo de entrega de la serie es de 8 a 10 semanas.
Para obtener más información sobre los condensadores de tantalio de polímero conductor, debajo de la pestaña y en miniatura de la serie F38 de AVX, visite aquí para acceder a la hoja de datos del producto, catálogos y documentos técnicos relevantes, y software de modelado. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.