AVX presenta y exhibe en APEC 2019

Además de presentar un seminario para expositores sobre la intercambiabilidad de MLCC y condensadores de tantalio en aplicaciones de alta capacitancia, AVX está exhibiendo su amplia cartera de supercondensadores de tantalio, cerámica, películas eléctricas y supercondensadores ideales para su uso en múltiples mercados, incluidos el industrial, militar y espacial. , energía, consumo, telecomunicaciones, medicina y más

FOUNTAIN INN, SC (11 de marzo de 2019) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, presenta y exhibe en APEC 2019, que tendrá lugar en Anaheim, California, del 17 al 21 de marzo, y brindará a los asistentes cinco días completos de sesiones técnicas diseñadas para abordar temas de interés inmediato y a largo plazo para los ingenieros de la industria de la electrónica de potencia aplicada.

Chris Reynolds, gerente de marketing técnico de AVX – Tantalum, entregará un APEC Seminario de expositores presentación que aborda la escasez de componentes MLCC en toda la industria y sus posibles soluciones, “Intercambiabilidad de condensadores electrolíticos de tantalio y MLCC en aplicaciones de alta capacitancia”, a la 1:30 p. m. del martes 19 de marzo en la sala 212AB.

Reynolds también se unirá a varios colegas en Pabellón #832 en el Salón de Exposiciones APEC del 18 al 20 de marzo para presentar a los asistentes las características y beneficios de la amplia cartera de soluciones de componentes de energía de alta confiabilidad de AVX. Los aspectos más destacados de la exposición incluyen dos nuevos lanzamientos de productos de condensadores de tantalio: la serie TWA M39006 y la serie F9H, varias series de productos lanzadas recientemente, incluidos condensadores de tantalio, supercondensadores de tantalio y MLCC, y una selección de soluciones de componentes de potencia populares y probadas en campo.

Nuevos componentes de potencia AVX expuestos en APEC 2019

lo nuevo de AVX Condensadores de tantalio electrolíticos húmedos serie TWA M39006 están calificados para MIL-PRF-39006/33A y ofrecen alta confiabilidad y alto rendimiento de CV en aplicaciones militares, de defensa, de aviónica e industriales en entornos hostiles, incluidos satélites, fuentes de alimentación CC/CC, convertidores de energía, almacenamiento de energía a granel, y circuitos de potencia pule. Presenta una caja cilíndrica con conexiones axiales, una lata de tantalio soldada herméticamente y un conjunto de cabezal que resiste de manera robusta los peligros ambientales, incluidos golpes, vibraciones y temperaturas que se extienden desde -55 °C a +125 °C, así como un sistema catódico exclusivo que Proporciona CV/cc impresionantemente alto y parámetros eléctricos estables, la serie ofrece un rendimiento de alta confiabilidad en clasificaciones de voltaje que abarcan 25-75 V, valores de capacitancia que abarcan 470-1800 µF y tamaños de caja T3 y T4 con confiabilidad de nivel M (es decir, tasas de falla de 1% cada 1,000 horas).

Soluciones adicionales de componentes de energía AVX se exhibirán en APEC 2019

  • AVX Condensadores de película de potencia series FHC1 y FHC2, que suavizan y filtran las variaciones de corriente y voltaje y evitan que las corrientes onduladas lleguen a las fuentes de energía para proteger inversores de alta densidad de potencia en aplicaciones automotrices, industriales, médicas, militares/aeronáuticas, de consumo, de comunicaciones y de energía alternativa.
  • AVX Supercondensadores de la serie SCC y Módulos de supercondensador de la serie SCM, que combinan una capacitancia muy alta con una ESR muy baja y un rendimiento de larga duración de más de 50,000 XNUMX ciclos para lograr excelentes características de manejo de energía de impulsos y se pueden usar solos o junto con baterías primarias o secundarias en retención, recolección de energía y Circuitos de potencia de pulsos de diversas aplicaciones industriales, de consumo y de telecomunicaciones.

"APEC es el principal evento anual para todos los involucrados en la industria de la electrónica de potencia", dijo Reynolds. “Hemos sido participantes activos en esta conferencia durante muchos años y estamos ansiosos por la conferencia de este año, ya que siempre hay muchas presentaciones técnicas excelentes y oportunidades de establecer contactos, y la exposición nos brinda una excelente oportunidad para presentar tanto a los actuales como a los potenciales. clientes a nuestras soluciones de componentes de energía más nuevas, que siempre se desarrollan teniendo en mente las últimas demandas de diseño de la industria, si no están especialmente diseñadas para resolver un problema de aplicación existente”.

Otros aspectos destacados de la exposición AVX incluyen una demostración impulsada por supercondensadores, una amplia gama de kits de muestra que muestran las diversas carteras de productos de tantalio, cerámica, películas eléctricas y supercondensadores de la compañía, y varios obsequios promocionales para agradecer a los asistentes por pasar a charlar con el equipo de ingeniería.

Para programar una cita con un representante de AVX en APEC 2019, comuníquese con Christina Sandidge, especialista en relaciones públicas, BtB Marketing Communications, en cristina.sandidge@btbmarketing.com o al 919-872-8172

Para obtener más información sobre AVX, visite Pabellón #832 at APEC 2019, navegue a   www.avx.com, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn y Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.