FOUNTAIN INN, SC, 6 de noviembre de 2015 – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha anunciado que sus condensadores de chip de polímero sellados herméticamente serie TCH han sido seleccionados como finalistas en el concurso “Producto pasivo y electromecánico del Año” de los premios Elektra European Electronics Industry Awards 2015 de Electronics Weekly, que honran los últimos productos e innovaciones tecnológicas de vanguardia. Ampliamente reconocida como la plataforma promocional líder para celebrar los logros electrónicos de individuos y empresas en toda Europa, un panel independiente de jueces evaluará la calidad de todas las candidaturas y anunciará los ganadores de este año en una ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar el martes 24 de noviembre. 2015 en el Lancaster Londres.
"Como dos veces ganador del premio Elektra 'Producto pasivo y electromecánico del año' del año anterior, AVX ha demostrado ser un innovador líder en tecnología pasiva, y nos sentimos honrados de ser seleccionados una vez más como finalistas", dijo Allen Mayar, director de marketing de productos de AVX. “Hemos estado ampliando continuamente nuestros condensadores de chip de polímero sellados herméticamente de la serie TCH para aplicaciones aeroespaciales, de defensa y otras aplicaciones exigentes de misión crítica desde 2013, y estamos extremadamente orgullosos de las innovaciones que hemos podido realizar, incluida una vida útil extendida de hasta a 10,0000 horas. En virtud de su paquete herméticamente sellado, nuestros condensadores de polímero de la serie TCH de alto voltaje son el primer componente del mundo que abre la puerta a soluciones de condensadores de polímero en entornos de alta confiabilidad. "
Desarrollados con la Agencia Espacial Europea (ESA) para adaptarse a aplicaciones aeroespaciales, los condensadores de la serie TCH de AVX están sellados herméticamente en cajas de cerámica llenas de gases inertes para eliminar la degradación del material y del rendimiento resultante de la exposición a altas temperaturas, alta humedad y atmósfera ambiental. También cuentan con electrodos de polímero conductivo de baja ESR y exhiben capacidades de reducción de potencia baja, corriente de fuga baja (0.1 CV), corriente de ondulación alta, capacitancia alta (22 µF a 680 µF) y los voltajes más altos (10-100 V) de cualquier tantalio SMD de grado espacial. Condensador de polímero disponible actualmente en el mercado. Fabricados y protegidos utilizando el Q-Process patentado y extremadamente efectivo de AVX, que garantiza la eliminación de cualquier componente que pueda experimentar cambios paramétricos a través del procesamiento del cliente o mostrar inestabilidad a través de pruebas de vida útil, los capacitores de la serie TCH exhiben una impresionante tasa de FIT del 1% cada 1,000 horas en 85ºC y voltaje nominal con impedancia en serie de 0.1Ω/V, lo que los hace ideales para su uso en una variedad de aplicaciones exigentes de alta confiabilidad, que incluyen: aeroespacial, defensa, energía de pulsos y fuentes de alimentación.
Para obtener más información sobre los condensadores de chip de polímero sellados herméticamente de la serie TCH de AVX, visite aquí para acceder a la ficha técnica del producto. Para cualquier otra consulta, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.