Pines de puente AVX: soluciones para aplicaciones de placa a placa de iluminación de estado sólido
Escrito por: Raúl Saucedo
Abstracto:
Ahora es una conclusión inevitable que la iluminación de estado sólido (SSL), basada específicamente en el diodo emisor de luz (LED) y su pariente orgánico (OLED), se convertirá en el estándar tecnológico para luminarias en una amplia variedad de sectores de aplicación. Su rendimiento con respecto a salida luminosa, eficiencia energética, vida útil y confiabilidad es incomparable. Muchos de los desafíos que enfrentaron los primeros usuarios, como la refrigeración, la capacidad de fabricación y las limitaciones del factor de forma, se han resuelto en gran medida. Para el año 2035, se proyecta que el 85% de todas las instalaciones de iluminación serán de estado sólido (“Oportunidades de I+D en iluminación 2019”).
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
Ahora es una conclusión inevitable que la iluminación de estado sólido (SSL), basada específicamente en el diodo emisor de luz (LED) y su pariente orgánico (OLED), se convertirá en el estándar tecnológico para luminarias en una amplia variedad de sectores de aplicación. Su rendimiento con respecto a salida luminosa, eficiencia energética, vida útil y confiabilidad es incomparable. Muchos de los desafíos que enfrentaron los primeros usuarios, como la refrigeración, la capacidad de fabricación y las limitaciones del factor de forma, se han resuelto en gran medida. Para el año 2035, se proyecta que el 85% de todas las instalaciones de iluminación serán de estado sólido (“Oportunidades de I+D en iluminación 2019”).