AVX se une a la red de socios industriales de SPE

Como miembro de la red de socios industriales de SPE, AVX participará activamente en el desarrollo continuo de estándares Ethernet de par único (SPE) y productos de conectividad compatibles, y también actuará como embajador de las importantes ventajas de ahorro de espacio y peso. que SPE ofrece para aplicaciones que incluyen sistemas de automatización industrial, de procesos y de edificios, redes de ciudades inteligentes y sistemas de transporte.

FOUNTAIN INN, Carolina del Sur (21 de septiembre de 2020) – Corporación AVX, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, se ha unido al Red de socios industriales de SPE, una asociación global de empresas dedicadas a promover la tecnología Ethernet de par único como base para la expansión rápida y efectiva del Internet industrial de las cosas (IIoT).

La tecnología Single-Pair Ethernet (SPE) es mucho más que una simple colección de nuevos conectores electrónicos y soluciones de cableado. Es una arquitectura completamente nueva para transmisión de datos y alimentación a través de línea de datos (PoDL) que permite la entrega rápida, confiable y simultánea de energía remota y datos Ethernet a través de un único par de cables de cobre trenzado, compacto y liviano. La tecnología SPE se ha empleado con éxito en la industria automotriz desde 2011 y está dando el salto a las tecnologías Industria 4.0 e IIoT que enfrentan demandas similares de miniaturización, aligeramiento, datos de alta velocidad y entrega de energía, así como la capacidad de resistir de manera robusta las condiciones ambientales. peligros que incluyen temperaturas extremas, golpes, vibraciones e ingreso. Como tal, es ideal para una amplia variedad de aplicaciones con limitaciones de espacio y peso con tramos de cable más cortos y no pretende reemplazar la infraestructura Ethernet de ocho cables que se emplea actualmente en una multitud de aplicaciones en todos los mercados y está diseñada para soportar transmisión a mayor distancia.

Actualmente, la tecnología SPE es capaz de transmitir hasta 60 W de potencia y admitir velocidades de datos que se extienden desde 10 Mb/s a 1 Gb/s en distancias de hasta 1,000 metros, lo que elimina la necesidad de fuentes de alimentación y baterías adicionales en innumerables dispositivos conectados, incluidos sensores y actuadores. , cámaras, sistemas de seguridad, diagnóstico y robótica. De hecho, SPE puede optimizar los requisitos de cableado hasta en un 75 %, mitigando tanto el costo como el peso total del sistema, además de facilitar una instalación más rápida y sencilla que la tradicional Ethernet de cuatro pares. También proporciona comunicación de extremo a extremo preparada para el futuro sin interrupciones de medios para varios protocolos de comunicación y es especialmente adecuado para su uso en sistemas de automatización de edificios, procesos e industriales nuevos y existentes, redes de ciudades inteligentes y sistemas de transporte.

Los miembros de la Red de socios industriales de SPE, que ahora incluye AVX, participan activamente en el desarrollo continuo de estándares SPE y productos compatibles (incluidos conectores, cables, conjuntos de cables, módulos de E/S y conmutadores) y sirven como embajadores de las muchas ventajas que ofrece SPE para industrias industriales y de otro tipo. aplicaciones no automotrices. Los miembros también están disponibles para brindar soporte crucial a los ingenieros interesados ​​en integrar tecnologías SPE en los diseños de sus dispositivos o actualizar sus redes existentes para ayudar a garantizar la implementación uniforme de la infraestructura que satisfaga los estándares de la industria.

“AVX se complace en unirse a la red de socios industriales de SPE, respaldar la expansión global de las tecnologías de red SPE que ahorran espacio, peso y costos, y desarrollar nuevas soluciones de conectores diseñadas para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado, las demandas de los clientes y los estándares industriales relevantes. ”, dijo Ara Zadoorian, gerente de marketing de productos de AVX. “AVX Inteligencia de tiene una larga y comprobada trayectoria en el desarrollo de conectores de alta calidad y confiabilidad para aplicaciones en los mercados automotriz, industrial, médico, energético, de transporte, de telecomunicaciones y de electrónica de consumo, y se enorgullece de participar en la promoción, el desarrollo y la implementación de Esta tecnología innovadora, que seguramente tendrá un inmenso impacto en los sistemas automatizados y autónomos en múltiples segmentos del mercado”.

Para obtener más información sobre la compatibilidad de AVX con la tecnología Ethernet de par único, haga clic en el botón a continuación. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, envíe un correo electrónico consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.