Ingenieros líderes de la división más nueva de AVX, AVX RF Solutions, así como de la subsidiaria American Technical Ceramics Corp. (ATC), estarán en el sitio para promover una variedad de componentes pasivos optimizados para aplicaciones de microondas y RF, incluidos capacitores y resistencias unibles por cable, dispositivos térmicos. Conductores, fusibles, filtros, diplexores y antenas.
FOUNTAIN INN, SC (30 de mayo de 2019) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antenas, presenta su amplia cartera de componentes pasivos de alta frecuencia y alto rendimiento optimizados. para aplicaciones de microondas y RF que se extienden a los segmentos de mercado automotriz, de consumo, de telecomunicaciones, militar y aeroespacial en el Simposio Internacional de Microondas de este año (IMS 2019), que tendrá lugar la próxima semana en Boston, Massachusetts. La conferencia comienza el domingo 2 de junio y concluye el viernes 7 de junio, y la exposición se realizará del martes al jueves 4 al 6 de junio.
Ingenieros líderes de la división más nueva de la compañía, AVX RF Solutions, así como de su subsidiaria American Technical Ceramics Corp. (ATC) estarán en los stands 403 y 404 para presentar a los asistentes las características y beneficios únicos de una gama ampliada de ambos. Soluciones de componentes de RF y microondas nuevas y probadas. Los aspectos más destacados de la exhibición incluyen capacitores y resistencias unibles por cable, conductores térmicos, fusibles, filtros, diplexores y antenas, y otros componentes pasivos de última generación especialmente diseñados y desarrollados para proporcionar un rendimiento eléctrico y mecánico de alta confiabilidad optimizado para microondas y Aplicaciones de radiofrecuencia.
“IMS es la conferencia insignia de la Sociedad de Teoría y Técnicas de Microondas del IEEE y el principal evento anual para la comunidad global de investigadores, tecnólogos y profesionales de microondas, RF y ondas milimétricas, por lo que estamos muy emocionados de continuar siendo parte de esta conferencia y exposición líder en la industria”, dijo Larry Eisenberger, director de marketing técnico de AVX. “Este año, esperamos presentarles a los asistentes los ingenieros y las soluciones de productos de nuestra división más nueva, AVX RF Solutions, que ahora administra y trabaja activamente para ampliar nuestra ya extensa cartera de componentes de RF y microondas de vanguardia, además de ingenieros y soluciones de productos de nuestras subsidiarias de propiedad absoluta ATC y Ethertronics”.
Los productos AVX destacados que se exhibirán en IMS 2019 incluyen:
- Su Condensadores de línea de transmisión de película delgada y ultraminiatura., que tienen una novedosa estructura metal-aislante-metal (MIM), están disponibles en una amplia gama de valores de capacitancia y se desarrollan utilizando un simulador de estructura de alta frecuencia (HFSS) para abordar de manera proactiva cualquier desafío electromagnético y garantizar la RF más alta posible. rendimiento y confiabilidad; es ultraestable Resistencias conectables de alambre de película delgada serie WBR, que cuentan con contornos de chip 0202 de bajo perfil y construcción robusta con tolerancias dimensionales extremadamente ajustadas, están clasificados para una potencia de CC de hasta 250 mW y ofrecen valores resistivos personalizables que abarcan de 1 Ω a 4 MΩ con marcas de chip a juego; y otra Condensadores y resistencias unibles por cables. Diseñado para ofrecer un rendimiento competitivo en una variedad de aplicaciones de microondas y RF.
- Su Fusibles de película delgada SMD Accu-Guard® II, que están construidos sobre sustratos de alúmina, adecuados para una amplia gama de clasificaciones de corriente y voltaje, y diseñados para ofrecer propiedades eléctricas, mecánicas y ambientales superiores, incluida una temperatura de funcionamiento máxima de 125 °C y una resistencia de aislamiento garantizada de más de 20 MΩ.
- Su Filtros SMD de película delgada (ITF) integrados 1206 de paso bajo serie LP, que ofrecen un excelente rendimiento de alta frecuencia con baja pérdida de inserción y atenuación extremadamente nítida en aplicaciones inalámbricas con frecuencias que abarcan desde 700 MHz hasta 3.8 GHz; es Filtros de paso alto MLO® serie HF, que combinan un diseño de bajo perfil con la tecnología de interconexión orgánica multicapa de alta densidad patentada de AVX para ofrecer un amplio rango de frecuencia con baja pérdida de inserción; es Filtros de paso de banda MLO® serie BP, que admiten 18 bandas de paso que abarcan entre 620 y 5,930 MHz, tienen un perfil ultrabajo de 0.556 mm o menos y exhiben una excelente respuesta de frecuencia con baja pérdida de inserción, alto rechazo fuera de banda y caídas pronunciadas para una amplia gama de aplicaciones inalámbricas; y otros innovadores Filtros RF/microondas.
- Y una selección de antenas pasivas de Ethertronics, una empresa del grupo AVX, que establece periódicamente puntos de referencia en cuanto a velocidad, alcance, eficiencia y confiabilidad, y ofrece una amplia variedad de configuraciones estándar y personalizadas especialmente diseñadas para facilitar la integración de antenas en la red global en rápida expansión de redes cada vez más pequeñas y más Potentes dispositivos conectados, que van desde teléfonos móviles y Wi-Fi hasta Internet de las cosas.
Para obtener más información sobre AVX, visite los stands 403 y 404 en IMS 2019, navegue hasta www.avx.com, envíe un correo electrónico consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn además Twitter, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.