FOUNTAIN INN, SC (15 de junio de 2015) — AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha introducido una nueva herramienta de simulación basada en web para sus condensadores de tantalio, polímero y óxido de niobio. Con datos extraídos de las bibliotecas del software PSpice Models y S-Parameters S2P anterior de AVX, que, ahora redundantes, se han eliminado del sitio web, el nuevo software interactivo SpiTAN IV proporciona a los ingenieros de diseño un programa fácil de usar para revisar los aspectos eléctricos críticos. y características de rendimiento para números de piezas individuales por temperatura y frecuencia, lo que les permite identificar y seleccionar con precisión los condensadores óptimos para sus aplicaciones. Se pueden buscar por número de pieza o tipo de producto (cuya lista actualmente incluye: condensadores de perfil bajo, alto CV, baja ESR, polímero, óxido de niobio y alta confiabilidad). Los resultados se pueden refinar por capacitancia, voltaje nominal, tamaño de la caja y ESR.
Una vez que se selecciona una pieza para una mayor investigación, los usuarios pueden manipular fácilmente la frecuencia y la temperatura en gráficos interactivos para acceder a datos eléctricos y de rendimiento específicos de la pieza sobre la frecuencia, que incluyen: capacitancia, ESR, DF, impedancia, voltaje de ondulación y corriente de ondulación. El programa también permite a los usuarios ingresar información de voltaje y temperatura de la aplicación para trazar DCL a lo largo del tiempo, además de proporcionar un diagrama de circuito equivalente con características para cada parámetro. Además, el nuevo software SpiTAN IV brinda a los usuarios la capacidad de imprimir gráficos y descargar parámetros S seriales y SHUNT con un solo clic. "
El nuevo software de simulación en línea SpiTAN IV proporciona a los ingenieros una forma sencilla de investigar las características críticas de los condensadores para diseñar el componente óptimo para una aplicación específica”, dijo Mitch Weaver, miembro del personal técnico de AVX. "Gracias a sus capacidades interactivas, su amplia gama de números de piezas de condensadores de tantalio, polímero y óxido de niobio, y sus continuas actualizaciones y disponibilidad constante, SpiTAN IV ofrece todos los criterios necesarios para garantizar diseños de condensadores rápidos y confiables".
Para obtener más información sobre SpiTAN IV, visite Spitan IV para acceder a la nueva herramienta de simulación interactiva basada en la web para condensadores de tantalio, polímero y óxido de niobio. Para cualquier otra consulta, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.