FOUNTAIN INN, SC (30 de junio de 2015) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha presentado una nueva serie de condensadores de tantalio húmedos diseñados para usarse a 200 °C, muchos de los cuales son capaces de soportar hasta 2,000 horas de operación con reducción de potencia aplicable. Con un sistema de cátodo de alta capacitancia que permite un alto rendimiento CV en tamaños de caja DSCC estándar que abarcan desde T1 hasta T4, la nueva serie TWA-Y ofrece alta confiabilidad, alta temperatura y rendimiento de larga vida útil, y exhibe parámetros eléctricos estables en temperaturas (-55° C a +200°C). Sellados herméticamente en un conjunto de cabezal y lata de tantalio soldado, los capacitores de la serie TWA-Y satisfacen los duros requisitos de choque mecánico y vibración de alta frecuencia para MIL-PRF-39006 y MIL-STD-202, lo que los hace ideales para su uso en aviónica de alta temperatura. aplicaciones industriales, de fondo de pozo y militares.
“Con una alta confiabilidad y un alto rendimiento de capacitancia a 200 °C, con clasificaciones de resistencia de hasta 2,000 horas, los nuevos capacitores de tantalio electrolíticos húmedos sellados herméticamente de la serie TWA-Y brindan a los ingenieros de diseño una gama ampliada de temperaturas y valores CV, lo que permite una gama de Electrónica nueva de próxima generación para aplicaciones en entornos hostiles”, dijo Allen Mayar, gerente de marketing de productos de AVX.
Fabricada de acuerdo con CECC 30 202-01 (EN 130202), la serie TWA-Y actualmente está clasificada para valores de capacitancia que abarcan 150 – 1,000 µF con una tolerancia de capacitancia de ±10 % o ±20 %, voltajes que abarcan 50 – 125 V y temperaturas. desde -55°C a +200°C; sin embargo, se encuentran en desarrollo activo varias clasificaciones adicionales de capacitancia y voltaje. Se suministra con terminaciones de estaño mate compatibles con SnPb 60/40 o sin plomo y que cumplen con RoHS en un paquete de bandeja. El plazo de entrega para la serie es de 10 a 14 semanas.
Para obtener más información sobre los condensadores de tantalio electrolíticos húmedos de la serie TWA-Y de AVX diseñados para usarse a 200 °C, visite aquí para acceder a la hoja de datos.
Para obtener más información sobre AVX, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.