Condensadores SMD de tantalio de baja DCL y alta confiabilidad

FOUNTAIN INN, SC (15 de julio de 2015) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha presentado los nuevos condensadores SMD de tantalio de la serie médica T4J. Diseñados específicamente para su uso en aplicaciones médicas implantables que no son de soporte vital y de soporte vital no implantable, los condensadores de la serie médica T4J exhiben un alto estándar de confiabilidad de menos del 0.1 % de fallas cada 1,000 horas a 25 °C y voltaje nominal, lo cual es 10 veces mejor. que la confiabilidad comercial estándar y valores bajos de corriente de fuga estándar (DCL) de 0.01CV. Fabricados y evaluados utilizando el Q-Process patentado y extremadamente efectivo de AVX para garantizar la eliminación de cualquier componente que pueda experimentar cambios paramétricos durante el procesamiento del cliente o mostrar inestabilidad durante las pruebas de vida útil, los capacitores de la serie médica T4J cuentan con dos niveles de evaluación estadística: Estándar T4J para DCL estándar y límites de ESR, y T4J personalizado para límites de parámetros DCL y ESR específicos, disponibles hasta 0.005 CV en códigos seleccionados.

“Los nuevos condensadores SMD de tantalio de la serie médica T4J se desarrollaron explícitamente para aplicaciones médicas implantables, de soporte vital no implantable y de soporte vital no implantable, y presentan una mayor confiabilidad y un DCL más bajo que los productos de la competencia disponibles actualmente en el mercado, los cuales son críticos. parámetros en aplicaciones de electrónica médica”, dijo Brian Morena, ingeniero de aplicaciones de tantalio de alta confiabilidad de AVX.

Los condensadores SMD de tantalio de la serie T4J Medical, que cumplen con RoHS y son compatibles sin plomo, están disponibles en seis tamaños de caja que abarcan de 1206 a 2924, siete voltajes que abarcan de 6.3 V a 50 V y dos terminaciones: 100 % estaño o SnPb. Los valores de capacitancia para la serie abarcan de 1 µF a 680 µF con una tolerancia de ±10 %, y las temperaturas de funcionamiento varían de -55 °C a +125 °C. Los condensadores de la serie médica T4J están disponibles empaquetados en carretes de 7” o a granel, y el plazo de entrega para la serie es de 12 semanas.

Para obtener más información sobre los condensadores SMD de tantalio de la serie médica T4J de AVX, visite aqui para acceder a la ficha técnica del producto. Para obtener más información sobre el proceso Q de AVX y la metodología de aceptación de lotes, visite aqui para consultar la publicación técnica de AVX, "Alcanzar la máxima confiabilidad para los condensadores de tantalio".

Para obtener más información sobre AVX, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.