AVX amplía los condensadores de tantalio húmedos de 200 °C de la serie TWA-Y con nuevos componentes de alto CV

FOUNTAIN INN, SC (14 de marzo de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha ampliado sus condensadores de tantalio electrolíticos húmedos de la serie TWA-Y con la incorporación de nuevos condensadores de tantalio electrolíticos húmedos de alto CV de 470 µF/100 V y 1,000 µF/ Componentes de 75V. Estos componentes actúan como reemplazos directos para los capacitores de tantalio húmedos estilo M39006 existentes en aplicaciones que pueden requerir operación a temperaturas que oscilan entre 125 °C y 200 °C.

Los condensadores de tantalio húmedos de la serie TWA-Y están diseñados para un funcionamiento continuo a 200 °C (con reducción de potencia aplicable) y proporcionan clasificaciones de resistencia de hasta 2,000 horas. Con un sistema catódico único que permite un alto rendimiento CV en tamaños de caja DSCC estándar que abarcan desde T1 hasta T4, los condensadores de la serie TWA-Y ofrecen alta confiabilidad, alta temperatura y un rendimiento de larga vida útil, y exhiben parámetros eléctricos estables a temperaturas (-55 °C a +200°C). Sellados herméticamente en un conjunto de cabezal y lata de tantalio soldado, los capacitores de la serie TWA-Y también satisfacen los requisitos de choque mecánico severo y vibración de alta frecuencia para MIL-STD-202 método 204, condición de prueba “D” y método 213, condición de prueba “I, ”, lo que los hace ideales para filtrado de entrada y salida y almacenamiento y descarga de energía en aplicaciones de aviónica, industriales y de fondo de pozo de alta temperatura.

"Los condensadores de tantalio húmedos son ideales para el filtrado de entrada y salida debido a sus altas capacidades de corriente de ondulación y para el almacenamiento y descarga de energía debido a su alta capacitancia masiva y baja ESR", dijo Allen Mayar, gerente de marketing de productos de AVX. “Ampliar los valores de capacitancia y voltaje para nuestra serie TWA-Y de tantalio húmedo de alta temperatura, que cuenta con varios componentes clasificados para una vida útil de 2,000 horas a temperaturas de funcionamiento de 200 °C, proporciona a los ingenieros de diseño una amplia gama de componentes robustos, de alto rendimiento y de alto rendimiento. componentes de confiabilidad que resultarán críticos para desarrollar la próxima generación de aplicaciones en entornos hostiles”.

La serie TWA-Y, aún en expansión, está actualmente clasificada para valores de capacitancia que abarcan 68–1,000 µF con una tolerancia de capacitancia de ±10 % o ±20 %, voltajes nominales que abarcan 50–125 V y temperaturas que abarcan -55 °C a +200 °C. . Sin embargo, se encuentran en desarrollo activo varios componentes adicionales que eventualmente ampliarán la serie de 10 a 1,000 µF y 25 a 125 V. Se suministra con terminaciones de estaño mate compatibles con SnPb 60/40 o sin plomo y que cumplen con RoHS en un paquete de bandeja. El plazo de entrega de la serie es de 8 a 10 semanas.

Para obtener más información sobre los condensadores de tantalio electrolíticos húmedos de la serie TWA-Y de AVX diseñados para usarse a 200 °C, visite aquí para acceder a la hoja de datos del producto, el catálogo, las especificaciones mil/aero, los documentos técnicos relevantes y el software de modelado. Para todas las demás consultas, incluidas solicitudes de diseño de componentes personalizados, por favor Contactar con nosotros.