Serie MLCC de 250 °C líder en la industria con nuevos tamaños de carcasa, voltajes y coeficientes de temperatura

FOUNTAIN INN, SC (13 de julio de 2015) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha ampliado sus MLCC de la serie AT de alta temperatura con dos nuevos tamaños de carcasa (0603 y 0805), dos nuevas clasificaciones de voltaje (16 V VHT 250°C y 25V VHT 200°C), y nuevos coeficientes de temperatura C0G y VHT que diferencian las piezas de 200°C de las piezas de 250°C líderes en la industria. Diseñados para satisfacer las demandas emergentes del mercado militar y comercial de condensadores capaces de ofrecer un rendimiento de alta confiabilidad y larga vida útil a temperaturas de funcionamiento superiores al requisito actual de 125 °C, los capacitores de la serie AT son los únicos MLCC de alta temperatura con datos de prueba de confiabilidad a 250 °C. y están clasificados para 250 °C y 200 °C para proporcionar a los ingenieros esquemas de reducción de potencia óptimos. La serie exhibe altas capacidades de manejo de corriente, alta eficiencia volumétrica, alta resistencia de aislamiento y ESR y ESL extremadamente bajos, además de un excelente rendimiento de alta frecuencia y retención de capacidad con frecuencia, y bajos parásitos y fugas de CC para estabilidad y eficiencia del circuito. Ahora disponibles en una amplia gama de tamaños (0603 – 2225), valores (100pF – 1μF), voltajes (16 – 50V) y dieléctricos (C0G y VHT), los capacitores de la serie AT brindan un rendimiento excepcional en los sectores automotriz, de aviónica y de aviación más exigentes. aplicaciones aeroespaciales y energéticas.

Específicamente, los MLCC de la serie AT son ideales para aplicaciones automotrices, que incluyen: energía bajo el capó, unidades de control del motor y vehículos eléctricos híbridos y eléctricos enchufables (HEV y PEV); aplicaciones de aviónica y aeroespaciales, incluidos: transductores, controles de motores, naves espaciales y controles de aletas y frenos; y aplicaciones energéticas, que incluyen: exploración petrolera en el fondo del pozo, registro durante la perforación, sondas geofísicas y geotérmicas, sensores sísmicos y conversión de energía solar y eólica. La serie también se puede utilizar como condensadores de desacoplamiento y derivación y para filtrado de CC en accionamientos de motores y corrientes onduladas de alta frecuencia, y también es muy adecuada para su uso en sensores y circuitos de temporización, circuitos de corriente de alto impulso, convertidores de acondicionamiento de energía CC/CC, Subsistemas y detección de corriente CC, convertidores CA/CC e inversores CC/CA.

“La extensión de nuestros MLCC de alta temperatura de la serie AT, líderes en la industria, es una respuesta a las necesidades comerciales y militares, y brinda a los ingenieros de diseño en estas industrias exigentes una gama aún más amplia de alta temperatura, alta confiabilidad y larga vida útil. soluciones para electrónica emergente con temperaturas máximas de funcionamiento superiores al requisito actual de 125 °C”, dijo Stan Cygan, ingeniero senior de aplicaciones de AVX.

Disponibles en dieléctricos C0G (Clase I) y VHT (Clase II) clasificados a 200 °C y 250 °C, los nuevos MLCC de la serie AT de alta temperatura de AVX presentan valores de capacitancia que abarcan de 100 pF a 1 µF y están clasificados para 16 V, 25 V y 50 V. funcionamiento y para temperaturas que oscilan entre -55 °C y +250 °C. Ahora disponibles en seis tamaños de caja que van desde 0603 a 2225 con dos opciones de terminación (Pd/Ag y 100% chapado en Sn que cumple con RoHS), los MLCC de la serie AT se pueden enviar en carretes de 7" o 13" o a granel, y cuentan con cable estándar veces. Los precios están disponibles bajo petición.

Para obtener más información sobre los MLCC de alta temperatura de 200° y 250°C de la serie AT de AVX, visite aquí.

Para obtener más información sobre AVX, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.