AVX amplía su galardonada serie TCH de condensadores de chip de polímero sellados herméticamente y de alto voltaje

FOUNTAIN INN, SC (17 de marzo de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha ampliado sus galardonados condensadores de chip de polímero herméticamente sellados de alto voltaje de la serie TCH con la adición de un nuevo código de 33 µF/75 V. . Empaquetados en cajas de cerámica robustas, herméticamente selladas y llenas de gas inerte para eliminar la posibilidad de que los materiales y el rendimiento se degraden como resultado de la exposición a altas temperaturas, alta humedad y atmósfera ambiental, los capacitores de chip de polímero de la serie TCH, que recientemente fueron reconocidos con el premio Electronics Weekly. Premio Elektra al Producto Pasivo y Electromecánico del Año 2015: son la primera solución de polímero efectiva del mundo para aplicaciones de misión crítica, que incluyen: automoción, aviónica, aeroespacial, defensa, energía de impulsos y fuentes de alimentación.

Fabricados y apantallados utilizando el proceso Q patentado de AVX, que identifica y elimina componentes que pueden experimentar cambios paramétricos excesivos o inestabilidad operativa, los condensadores de chip de polímero de la serie TCH exhiben una resistencia de alta confiabilidad de hasta 10,000 horas a 85 °C y temperatura nominal, y exhiben: baja ESR , capacidades de reducción de potencia baja, corriente de fuga baja (0.1 CV), corriente de ondulación alta, capacitancia alta (22 µF a 330 µF) y los voltajes más altos (10-100 V) de cualquier capacitor de polímero SMD de grado espacial disponible actualmente en el mercado.

Alojados en grandes cajas herméticamente selladas CTC-21D, especialmente diseñadas para proporcionar alta capacitancia y operación estable en entornos hostiles, los capacitores de chip de polímero de alto voltaje de la serie TCH están disponibles con conductores en J chapados en oro, conductores en J estañados/plomo y cables en oro. -Terminaciones bajo pestaña chapadas. Las dimensiones de los condensadores de la serie TCH con cables en J son 11.5 mm x 12.5 mm x 6.15 mm, y las dimensiones de aquellos con terminaciones debajo de la lengüeta son 11 mm x 12.5 mm x 5.95 mm. Clasificados para su uso en temperaturas que van desde -55 °C a +125 °C, los condensadores de la serie TCH cumplen con RoHS y son compatibles sin plomo, y pueden suministrarse en empaque tipo gofre o a granel. Como resultado de la última ampliación, la serie ahora está disponible en siete códigos: 330 µF/10 V, 220 µF/16 V, 150 µF/25 V, 100 µF/35 V, 47 µF/50 V, 33 µF/75 V y 22 µF/100 V; sin embargo, se están desarrollando activamente casi 20 códigos adicionales que abarcan de 15 µF a 680 µF y de 10 V a 100 V.

“Aunque inicialmente desarrollamos nuestros innovadores condensadores de chip de polímero herméticamente sellados de alto voltaje de la serie TCH para una aplicación de misión crítica de la Agencia Espacial Europea (ESA) que requería una capacitancia súper alta, una ESR muy baja y un empaque robusto capaz de operar con alta confiabilidad incluso en condiciones extremadamente bajas. En entornos hostiles, cada una de las diversas extensiones y mejoras de la serie que hemos lanzado desde su introducción en 2013 ha ampliado el alcance de las aplicaciones para las que proporciona soluciones excepcionalmente efectivas”, dijo Mitch Weaver, miembro del personal técnico de AVX. "Además, además de los nuevos códigos que estamos desarrollando, la serie ha demostrado recientemente capacidades de 150ºC y 150V durante las pruebas, por lo que esperamos que la serie TCH ofrezca aún más avances en el desarrollo de condensadores electrolíticos sólidos".

Para obtener más información sobre los galardonados condensadores de chip de polímero sellados herméticamente de alto voltaje de la serie TCH de AVX, visite aquí para acceder a la hoja de datos y al catálogo del producto, información de seguridad y embalaje, documentos técnicos relevantes y software de modelado. Para todas las demás consultas, incluida información sobre futuras extensiones de la serie TCH, por favor Contactar con nosotros.