FOUNTAIN INN, SC (7 de marzo de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha agregado varias clasificaciones nuevas de capacitancia y voltaje a sus capacitores de tantalio SMD de alta temperatura serie hermética THH 230ºC, que, más de dos años después de su introducción, todavía presentan las clasificaciones de temperatura más altas de todos los capacitores de tantalio SMD disponibles en el mercado. AVX también ha mejorado el rendimiento de los componentes de la carcasa “I” de la serie THH, ampliando la temperatura operativa nominal máxima de 215 ºC a 230 ºC. La serie ahora presenta valores de capacitancia que van de 6.8 µF a 100 µF, tensiones nominales que van de 16 V a 63 V y vidas útiles mínimas de 1,000 horas a 230 ºC y 0.5 VR y 10,000 200 horas a 0.5 ºC y 200 VR. Además, en comparación con otras soluciones de capacitores de alta temperatura disponibles actualmente, como el tantalio húmedo a XNUMX °C, los capacitores de la serie THH presentan una excelente eficiencia volumétrica, no muestran caída de capacitancia incluso a temperaturas extremadamente altas y exhiben una estabilidad superior en temperaturas altas y humedad alta. y entornos atmosféricos, lo que permite varios beneficios de diseño importantes, incluidas reducciones de tamaño, menor número de componentes y confiabilidad mejorada en aplicaciones electrónicas de alta temperatura, como la perforación petrolera en el fondo de un pozo.
Los condensadores de la serie hermética THH 230ºC también presentan una baja corriente de fuga (0.01 CV) y se fabrican y protegen utilizando el proceso Q patentado y extremadamente eficaz de AVX, que garantiza la eliminación de cualquier componente que pueda experimentar cambios paramétricos durante el procesamiento del cliente o mostrar inestabilidad durante su vida útil. pruebas. Como tal, los capacitores de la serie THH exhiben una impresionante tasa de FIT del 1 % cada 1,000 horas a 85 °C y un voltaje nominal con una impedancia en serie de 0.1 Ω/V.
"Sujetos a extensas pruebas mecánicas de impacto, vibración, vida útil y resistencia a la humedad, se ha demostrado que los condensadores de tantalio de la serie hermética THH 230ºC ofrecen una robustez mecánica y un rendimiento eléctrico excepcionales que superan con creces lo que pueden proporcionar condensadores comparables moldeados en resina epoxi estándar", dijo Mitch Weaver, miembro del personal técnico de AVX. “Estos beneficios, combinados con la alta eficiencia volumétrica de la serie, las capacidades de temperatura extrema, la larga vida útil y las opciones de calificación, tamaño de caja y terminación aún en expansión mejoran la flexibilidad del diseño y mejoran drásticamente el rendimiento en una amplia variedad de aplicaciones severas y de alta temperatura. "
Disponibles en dos paquetes cerámicos grandes herméticamente sellados: 9/CTC-21D para una capacitancia más alta (47–100 µF en la actualidad) y “I” para un perfil máximo más bajo (3.00 mm frente a 6.5 mm). Los capacitores de la serie hermética THH 230ºC pueden ser Se suministra con terminaciones debajo de la lengüeta chapadas en oro, terminaciones de cables J en forma de L chapadas en oro y terminaciones de cables J flexibles niqueladas. Los condensadores de la serie THH de caja “I” están disponibles actualmente con clasificaciones de 6.8 µF/35 V, 10 µF/35 V y 22 µF/16 V, y los condensadores de caja 9/CTC-21D están disponibles actualmente con clasificaciones de 47 µF/63 V y 100 µF/35 V. Además, los condensadores de caja “I” clasificados para 47 µF/16 V están actualmente disponibles como muestras de ingeniería, y se están desarrollando activamente 26 códigos adicionales que abarcan ambos tamaños de caja. Una vez completada, la serie estará disponible en valores de capacitancia que abarcan de 3.3 µF a 330 µF, voltajes que abarcan de 16 V a 63 V y seis combinaciones de tamaños de caja y terminaciones que varían en tamaño desde 11.9 mm x 6.0 mm x 3.0 mm hasta 12.10 mm x 12.5 mm x 6.5 mm. Los capacitores de la serie THH se suministran en empaque tipo gofre o a granel, y el plazo de entrega de la serie es actualmente de 8 a 12 semanas.
Para obtener más información sobre los condensadores de tantalio SMD de alta temperatura THH 230ºC serie hermética de AVX, visite aquí para acceder a la hoja de datos, el catálogo de condensadores de tantalio y óxido de niobio de AVX, información sobre embalaje y seguridad del producto, una guía de diseño, documentos técnicos relevantes y software de modelado. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.