FOUNTAIN INN, SC (22 de febrero de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha ampliado las clasificaciones de voltaje de sus galardonados condensadores de óxido de niobio (NbO) OxiCap® NOS Low ESR Series a 8 V a 85 °C y 7 V a 105 °C para satisfacer aplicaciones automotrices que requieren capacitores electrolíticos SMD a prueba de fallas, y también ha agregado clasificaciones ESR estándar para satisfacer aplicaciones más preocupadas por los costos. Al ofrecer una confiabilidad excepcional para los capacitores SMD (0.2 % cada 1,000 horas a voltaje nominal y 85 °C, con solo una reducción recomendada del 20 % bajo carga), la serie es ideal para aplicaciones automotrices en cabina, tales como: sensores de ángulo de dirección, reguladores de voltaje, Convertidores CC-CC, sistemas de espejos electrocrómicos y sistemas de información y entretenimiento para automóviles.
Basados en la tecnología de óxido de niobio, que puede soportar casi 300 veces la energía necesaria para quemar el material base de los condensadores electrolíticos tradicionales, los condensadores de la serie OxiCap NOS de AVX proporcionan un electrolítico SMD que no quema, no produce humo y esencialmente no se enciende bajo las cargas de energía típicas. de aplicaciones automotrices en cabina. La serie también exhibe propiedades de autorreparación, que permiten que los capacitores continúen funcionando en condiciones de avería con poco efecto sobre la capacitancia y solo un ligero aumento en la fuga de CC, en lugar de provocar cortocircuitos como la mayoría de las tecnologías de capacitores SMD.
"Las nuevas clasificaciones de voltaje para los condensadores de la serie OxiCap NOS amplían su alcance de aplicaciones útiles para incluir aquellas en las que la seguridad y la confiabilidad son primordiales", dijo Mitch Weaver, miembro del personal técnico de AVX. “La cantidad de aplicaciones automotrices que se consideran críticas aumenta continuamente debido a la adopción de los estándares de seguridad funcional ISO 26262 e IEC 61508 para sistemas electrónicos automotrices, por lo que diseñamos esta última extensión de nuestra serie OxiCap NOS para brindarles a nuestros clientes soluciones confiables y confiables. -Componentes seguros que resultarán críticos para sus diseños de próxima generación”.
Compatibles sin plomo y con RoHS, los capacitores recientemente ampliados de la serie OxiCap NOS de AVX están disponibles en nueve tamaños de caja que abarcan los códigos EIA 1206 a 2917, y están clasificados para voltajes que abarcan de 1.8 a 8 V, valores de capacitancia que abarcan de 10 µF a 1,000 µF (con un rango de ±20 % de tolerancia) y temperaturas de funcionamiento que oscilan entre -55 °C y +125 °C. El DCL de la serie es 0.02CV. Los condensadores de la serie OxiCap NOS se envían en carretes de 7” o 13” y el plazo de entrega de la serie es actualmente de 8 a 10 semanas.
Para obtener más información sobre los condensadores de óxido de niobio OxiCap® NOS Series de AVX, visite aquí para acceder a la hoja de datos y al catálogo del producto, información de seguridad y embalaje, documentos técnicos relevantes y software de modelado. Para cualquier otra consulta por favor Contactar con nosotros.