FOUNTAIN INN, SC (16 de marzo de 2016) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha agregado nuevos componentes de alto voltaje a sus capacitores de tantalio electrolíticos húmedos con terminales axiales COTS Plus de la serie TWA de alta confiabilidad. Con un sistema de cátodo de alta capacitancia que permite altos niveles de CV en tamaños de carcasa compatibles con DSCC y nuevas clasificaciones de hasta 4700 µF/25 V, 3000 µF/50 V, 2200 µF/60 V, 1000 µF/75 V y 750 µF/100 V, los capacitores de la serie TWA son ideales para uso en aplicaciones de defensa, aviónica, radar y suministro de energía de alta confiabilidad.
"Las nuevas clasificaciones CV altas de los condensadores de tantalio electrolíticos húmedos COTS Plus de la serie TWA los hacen muy adecuados para su uso en una amplia variedad de entornos hostiles y aplicaciones de alta confiabilidad, y todavía estamos expandiendo activamente la serie", dijo Chris Reynolds, técnico. gerente de marketing de AVX Tantalum Products. "Con 17 códigos nuevos actualmente en desarrollo y cinco disponibles como muestras, podemos continuar ampliando la cantidad y el tipo de aplicaciones que pueden beneficiarse del desempeño acreditado de la serie".
Los capacitores de tantalio electrolítico húmedo COTS Plus de la serie TWA están disponibles con siete voltajes nominales (25 V, 30 V, 50 V, 60 V, 75 V, 100 V y 125 V), 26 valores de capacitancia que abarcan de 10 µF a 5,600 µF, cuatro tamaños de caja compatibles con DSCC (T1-T4 ), dos tolerancias de capacitancia (±10% y ±20%), y dos acabados de terminación (Sn/Pb 60/40 y estaño mate compatible sin plomo). Los condensadores de tantalio que cumplen con RoHS también están disponibles con y sin funda aislante y con tres niveles de calificación: pruebas de nivel de rango extendido, COTS Plus y grupo A. Los condensadores de la serie TWA se envían en un paquete de bandeja y el plazo de entrega estándar para la serie es de 8 a 10 semanas. Los plazos de entrega para componentes con paquetes personalizados de capacitancia y voltaje, que son posibles y bienvenidos, variarán.
Para obtener más información sobre los condensadores de tantalio electrolíticos húmedos con terminales axiales COTS Plus de la serie TWA de AVX, visite aquí para acceder a la hoja de datos del producto, el catálogo, el dibujo DSCC, las especificaciones mil/aero, los documentos técnicos relevantes y el software de modelado. Para obtener más información sobre paquetes de voltaje y capacitancia personalizados además de los contenidos en la hoja de datos del producto, comuníquese con la fábrica. Para todas las demás consultas, incluidas solicitudes de diseño de componentes personalizados, por favor Contactar con nosotros.