FOUNTAIN INN, SC (24 de junio de 2015) – AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha agregado más de una docena de nuevos capacitores de tantalio SMD de alta confiabilidad a su serie TMJ S1gma™, que exhibe el DCL más bajo y el doble de confiabilidad que cualquier capacitor de tantalio de calidad comercial actualmente en el mercado (0.005CV estándar y 0.001CV en códigos seleccionados), además de una tasa de falla de piezas de referencia impresionantemente escasa de < 0.5% cada 1,000 horas a 85°C y voltaje nominal. Disponibles con tres niveles de detección estadística de próxima generación y mejora del control de procesos para aplicaciones en las que son primordiales una confiabilidad extremadamente alta, una corriente de fuga de CC (DCL) extremadamente baja y una vida útil prolongada de la batería, los nuevos capacitores de la serie TMJ S1gma son ideales para su uso en sistemas inalámbricos avanzados empleados en aplicaciones automotrices, aviónica, recolección de energía y seguridad, así como en una variedad de aplicaciones comerciales y de consumo de alta gama que exigen un bajo consumo de energía y una mayor duración de la batería.
"Los condensadores de la serie TMJ S1gma son los condensadores elegidos para aplicaciones profesionales que requieren alta confiabilidad y mayor duración de la batería", dijo Mitch Weaver, miembro del personal técnico de AVX. “Por ejemplo, la serie es especialmente adecuada para su uso en sistemas de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), que exigen un rendimiento de alta confiabilidad y un DCL estable y ultra bajo para mantener la batería durante la vida útil del sistema, que generalmente es de 11 años."
La evaluación estadística para la serie de condensadores de tantalio SMD TMJ S1gma está disponible en tres niveles: S1gma Prime, S1gma Premium y S1gma Pro Custom. S1gma Prime utiliza tres controles eléctricos para eliminar las piezas disidentes de la distribución; S1gma Premium utiliza el Q-Process patentado de AVX, además de las tres evaluaciones S1gma Prime, para identificar y eliminar de manera efectiva cualquier componente que pueda experimentar cambios paramétricos excesivos o inestabilidad en la operación; y S1gma Pro Custom puede emplear cualquiera de las tres técnicas de detección S1gma Prime y Q-Process para identificar y eliminar piezas de acuerdo con los límites de parámetros individuales del cliente. Sin embargo, el límite de 0.001 CV de la serie (restringido a ciertos números de pieza) solo se puede alcanzar mediante el cribado S1gma Premium y el cribado S1gma Pro Custom que emplea el Q-Process.
Los condensadores de tantalio SMD de alta confiabilidad de la serie TMJ S1gma están disponibles actualmente en seis tamaños de caja que abarcan de 1206 a 2924, siete voltajes nominales que abarcan de 6.3 a 50 V CC y con valores de capacitancia que abarcan de 0.22 a 680 μF; aunque actualmente se están desarrollando varias docenas de números de piezas nuevos, incluidos aquellos con opciones de ESR reducidas. Con certificación AEC-Q200 previa solicitud, la serie está clasificada para su uso en temperaturas que van desde -55 °C a +125 °C y presenta una tolerancia de capacitancia de ±10 %. Empaquetados con terminaciones chapadas en estaño puro (Sn) que cumplen con RoHS o terminaciones chapadas en estaño/plomo (Sn/Pb) que no cumplen con RoHS en carretes de 7", el plazo de entrega para la serie es de 8 a 12 semanas.
Para obtener más información sobre los condensadores de tantalio SMD de alta confiabilidad serie TMJ S1gma de AVX, haga clic en aquí para acceder a la ficha técnica del producto. Para obtener más información sobre el Q-Process patentado de AVX, haga clic en aquí para acceder a la publicación técnica "Alcanzar la máxima confiabilidad para los condensadores de tantalio".
Para obtener más información sobre AVX, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.