FOUNTAIN INN, SC (22 de junio de 2015) — AVX Corporation, un fabricante líder de componentes pasivos y soluciones de interconexión, ha anunciado que, después de varios años de pruebas exhaustivas, sus MLCC de electrodo de metal base (BME) X7R de nivel espacial han logrado el El estado de la Lista de piezas calificadas (QPL) de la Asociación Europea del Espacio (ESA) según los criterios de la especificación 3009/041 de la Coordinación Europea de Componentes Espaciales (ESCC), lo que los convierte en los primeros MLCC BME X7R totalmente calificados para su uso en aplicaciones espaciales europeas y americanas. Al exhibir capacidades de voltaje de capacitancia (CV) superiores a las de los MLCC de electrodos de metales preciosos (PME) tradicionales, los MLCC BME de nivel espacial de AVX brindan el rendimiento de confiabilidad extremadamente alta requerido por la industria espacial al tiempo que ofrecen valores de capacitancia más altos en tamaños de cajas significativamente más pequeños, lo que permite soluciones revolucionarias. reducciones de espacio en la placa, peso y número de componentes, que se traducen directamente en ahorros de costos de lanzamiento.
Con terminaciones Flexiterm® chapadas en Sn/Pb, los MLCC BME X7R de nivel espacial de AVX también brindan una resistencia considerablemente mejorada al estrés mecánico al permitir una mayor flexión de la placa que las terminaciones estándar, especialmente en cajas de gran tamaño. Actualmente disponible en tamaños 0603 – 1812 (con piezas 0402 y 2220 en medio de la evaluación QPL), la serie está clasificada para 16 – 100 V y 2.2 nF a 8.2 μF, y es ideal para filtrado de E/S y almacenamiento masivo en el conmutador. Fuentes de alimentación de modo (SMPS) en comunicaciones espaciales y por satélite, defensa y armas militares y sistemas de radar.
“Este abril, después de años de pruebas exhaustivas según la especificación 3009 de la ESA, AVX se convirtió en el primer y único proveedor en lograr el estado QPL de la ESA para los MLCC BME X7R, que permiten reducciones revolucionarias en el tamaño, el peso y el número de componentes de las PCB debido a su alto CV. capacidades”, dijo Michael Conway, gerente de marketing de productos de AVX. "Lograr la calificación espacial completa evita que nuestros clientes tengan que comprar pruebas LAT adicionales cada vez que utilizan estas piezas en aplicaciones espaciales, y las abre a los mercados europeo y americano, ya que EE. UU. utiliza el QPL de la ESA como indicador de calidad".
Los MLCC BME X7R de nivel espacial de AVX están disponibles actualmente en tres tolerancias de capacitancia (±5 %, ±10 % y ±20 %) y con tres niveles de prueba de aceptación de lote (LAT) ESCC. El plazo de entrega de la serie es de 14 semanas y los precios están disponibles previa solicitud.
Para obtener más información sobre los MLCC BME X7R de nivel espacial de AVX, haga clic en aquí para acceder al catálogo de productos de condensadores cerámicos AVX de la Agencia Espacial Europea y CECC. Para obtener más información sobre la especificación 3009/041 de ESCC, haga clic en aquí.
Para obtener más información sobre AVX, visite www.avx.com, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.