Cinco supercondensadores de la serie SCC probados en campo ahora están probados y calificados según el estricto estándar AEC-Q200, lo que demuestra su capacidad para resistir de manera confiable las desafiantes condiciones mecánicas y eléctricas comunes en las aplicaciones automotrices.
FOUNTAIN INN, SC (2 de febrero de 2023) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, se enorgullece de anunciar sus primeros supercondensadores calificados para automóviles, que también se conocen como cilíndricos. Condensadores electroquímicos de doble capa.
Los cinco nuevos Supercondensadores de la serie SCC calificados para automoción están probados y calificados según el estricto estándar AEC-Q200, lo que demuestra su capacidad para resistir de manera confiable condiciones de prueba diseñadas para replicar condiciones mecánicas y eléctricas desafiantes comunes en aplicaciones automotrices.
Los supercondensadores de la serie SCC tienen un factor de forma de construcción robusta, ofrecen un rendimiento de alta confiabilidad y exhiben una capacitancia muy alta, una ESR muy baja y excelentes características de manejo de potencia de pulso. Se pueden usar solos o junto con baterías primarias o secundarias para extender los tiempos de respaldo y la vida útil de la batería y aprovechar la potencia de pulso instantáneo. Las aplicaciones ideales para los cinco nuevos supercondensadores calificados para automóviles incluyen enganche mecánico electrónico, llamadas de emergencia, grabación electrónica, frenado regenerativo, potencia y sistemas de energía de respaldo.
Los cinco nuevos supercondensadores de la serie SCC calificados para automóviles están clasificados para 25F y 2.7V, 100F y 2.7V, 10F y 3V, 35F y 3V, y 100F y 3V. También cumplen con los requisitos UL 810A, RoHS y REACH.
"Estamos muy orgullosos de presentar nuestros primeros supercondensadores calificados para automóviles", dijo Mamoon Abedraboh, Gerente de Producto Global - Productos de Supercondensadores, KYOCERA AVX. “Presentamos los primeros supercondensadores de la serie SCC en octubre de 2016 y, en los años posteriores, han demostrado ofrecer un rendimiento de alta calidad y alta confiabilidad, características óptimas de manejo de potencia de pulso y una impresionante relación precio-rendimiento en aplicaciones industriales y de consumo. En todo el mundo. Por eso, estamos muy entusiasmados de ofrecer soluciones con esas mismas características sobresalientes a nuestros clientes automotrices”.
Para obtener más información sobre los nuevos supercondensadores de la serie SCC calificados para automóviles de KYOCERA AVX, haga clic en el botón de detalles del producto a continuación. Para comprar, visite Digi-Key y Mouser. Para todas las demás consultas, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.