KYOCERA AVX presenta sus componentes de electrónica de potencia en APEC 2026.
Entre los productos destacados de la exposición se incluyen varistores, condensadores y conectores diseñados para ofrecer un rendimiento de alta potencia, alta energía y alta eficiencia en aplicaciones exigentes de 5G, IoT, militares y aeroespaciales, altas temperaturas, automoción, industria, electrónica de consumo y medicina.

FOUNTAIN INN, SC (23 de marzo de 2026) – KYOCERA AVX, un fabricante líder mundial de componentes electrónicos avanzados diseñados para acelerar la innovación tecnológica y construir un futuro mejor, está exhibiendo en APEC 2026, también conocida como la Conferencia y Exposición de Electrónica de Potencia del IEEE, que se celebra esta semana —del domingo 22 al jueves 26 de marzo— en San Antonio, Texas.
APEC exhibe y celebra todo el alcance de la industria de la electrónica de potencia, incluyendo tanto los aspectos prácticos como aplicados del negocio, y brinda a los ponentes, expositores y asistentes oportunidades únicas para aprender y compartir conocimientos sobre los últimos productos, tecnologías y soluciones de electrónica de potencia, y para dar forma de manera colaborativa al futuro de la innovadora e influyente industria de la electrónica de potencia.
APEC es también una de las mayores conferencias técnicas de Norteamérica, que recibe anualmente a más de 5,000 participantes de más de 50 países, entre los que se incluyen fabricantes de equipos originales, ingenieros de electrónica de potencia, proveedores de componentes y ensamblajes, ingenieros de fabricación, calidad y pruebas, ingenieros de cumplimiento normativo y personal de ventas y marketing, además de ser la mayor feria de electrónica de potencia de Norteamérica, con una media de unos 300 expositores al año.
En la exposición KYOCERA AVX (Stand n.° 1333), personal técnico, entre ellos el ingeniero jefe de aplicaciones técnicas Daniel West, el director sénior de ventas globales Greg Dalton, la gerente asociada de marketing de producto Kalli Todd y el gerente de ventas técnicas Hank Merkle, presentan una variedad de varistores, condensadores y conectores diseñados para un rendimiento de alta potencia, alta energía y alta eficiencia en aplicaciones exigentes. 5G, IoT, militar y aeroespacial, alta temperatura, automotor, industrial, la electrónica de consumo, y servicios aplicaciones.
Entre los aspectos más destacados de la exposición KYOCERA AVX 2026 APEC se incluyen:
- Varistores multicapa, como el relativamente nuevo en el mercado Varistores supresores de transitorios de motor avanzados de la serie AMTS, que están diseñados para proporcionar protección bidireccional contra sobretensiones transitorias y supresión de EMI/RFI en circuitos de motores eléctricos, además de ahorrar espacio de instalación y reducir costos y tiempo de ensamblaje en comparación con la adición de condensadores EMC adicionales. La serie cuenta con supresores de sobretensiones transitorias de óxido de zinc multicapa y condensadores cerámicos multicapa (MLCC) X7R con filtrado EMI y estabilidad de temperatura en un paquete radial de tres terminales encapsulado en epoxi que ahorra espacio, calificado según AEC-Q200 y clasificado para temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C a +85 °C. Las aplicaciones ideales para los varistores de la serie AMTS incluyen filtrado EMI, protección contra sobretensiones y circuitos de conmutación inductiva y descarga de carga en fuentes de alimentación y motores de CC utilizados en las industrias automotriz, de transporte y de vehículos eléctricos.
- Una amplia variedad de MLCC que exhiben bajos efectos parásitos, excelentes capacidades de filtrado EMI, altos valores de capacitancia y diversas clasificaciones de voltaje en un amplio rango de temperatura y están disponibles en configuraciones de chip, con terminales y apiladas, además de geometrías únicas. Una de esas series, Condensadores de banda ultra ancha de la serie 550/560 (UBC), recientemente introducido Cuatro nuevos números de pieza diseñados para satisfacer mejor la creciente demanda en el mercado de sistemas de comunicación óptica de alta velocidad y gran ancho de banda. Esta serie ofrece un rendimiento de RF/microondas de banda ultraancha, fiable y repetible, desde 7 kHz hasta 110 GHz, además de una pérdida de inserción ultrabaja, una respuesta de frecuencia plana y una excelente pérdida de retorno. Los UBC de la serie 550/560 tienen una construcción robusta de una sola pieza, están disponibles en encapsulados EIA 01005, 0201 y 0402, y están clasificados para frecuencias que van desde 7 kHz hasta 110 GHz, valores de capacitancia que abarcan de 1 a 220 nF con una tolerancia de capacitancia de ±10 a 100 %, tensiones de trabajo de hasta 100 V y temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C hasta +125 °C. Son ideales para aplicaciones de bloqueo de CC, acoplamiento de CA, derivación y retroalimentación en una amplia gama de sistemas de comunicación óptica de microondas y ondas milimétricas (mmWave) de alta velocidad y banda ultraancha.
- Una cartera galardonada de baterías electrolíticas sólidas, conductoras, de bajo perfil y sin plomo ni halógenos. condensadores de polímero que exhiben un rendimiento estable, de alta capacitancia y baja ESR, así como un modo de fallo benigno en las condiciones de uso recomendadas, y que ofrecen los condensadores de polímero más pequeños, de mayor voltaje y de mayor fiabilidad disponibles en el mercado.
- Condensadores electrolíticos de aluminio en chip que ofrecen alto CV, alta resistencia y un rendimiento de ESR muy bajo en paquetes más pequeños que los capacitores de aluminio tipo lata de la competencia y versiones electrolíticas híbridas y de polímeros conductores especializados que también exhiben una mayor tolerancia a corrientes de ondulación, corrientes de entrada y altas temperaturas que las versiones estándar.
- Supercondensadores o condensadores de doble capa que proporcionan una combinación única de características, que incluyen potencia de pulso muy alta y densidades de capacitancia.
- Una selección de artículos únicos conectores Basado en tecnología de contacto probada en la industria y con eficacia demostrada para proporcionar soluciones robustas y de alto rendimiento en una amplia gama de aplicaciones en entornos hostiles, incluyendo las relativamente nuevas en el mercado. Conectores hermafroditas de cable a cable (WTW) y de cable a placa (WTB) de la serie 9288-000 Para aplicaciones de iluminación e industriales. Estos conectores únicos de dos piezas facilitan la terminación WTW con dos mitades idénticas que se acoplan, lo que simplifica las listas de materiales, y la terminación WTB con una de esas mitades y una versión SMT. Ambas mitades cuentan con aisladores de PBT reforzados con fibra de vidrio equipados con pestillos de plástico para una buena retención mecánica, la tecnología de contacto de inserción rápida y probada de la compañía para una terminación de cables en campo rápida, sencilla y sin herramientas, y contactos de bronce fosforoso con recubrimiento de estaño sobre níquel sin plomo para conexiones duraderas, fiables y de alta integridad, y un excelente rendimiento eléctrico y mecánico. Los conectores de la serie 9288-000 están disponibles actualmente con 2 a 4 contactos con un paso de 5 mm, son compatibles con cables sólidos o multifilares de 16 a 18 AWG y tienen una capacidad nominal de 6 A (18 AWG) o 7 A (16 AWG), 600 VCA RMS o su equivalente en CC, 20 ciclos de acoplamiento, tres ciclos de reemplazo de cables y temperaturas de funcionamiento que van desde -40 °C hasta +125 °C. Además, cuentan con la aprobación UL y cumplen con la normativa RoHS, y se suministran en cinta y carrete o en embalaje a granel.
Para obtener más información sobre la exposición de KYOCERA AVX en APEC 2026 y su amplia selección de productos de electrónica de potencia probados, de eficacia demostrada y de confianza mundial, que incluyen varistores multicapa, MLCC (desde versiones con terminales, de montaje superficial, pasantes y con certificación militar y aeroespacial hasta otros productos MLCC avanzados), condensadores de polímero, condensadores electrolíticos de chip de aluminio, supercondensadores y conectores (desde conectores de cable a cable, de cable a placa y de placa a placa hasta conectores especiales), visite los enlaces que aparecen aquí (para catálogos) y arriba (para páginas de productos) o visítelos en persona en San Antonio, Texas, del 22 al 26 de marzo en el stand n.° 1333. Para obtener más información sobre KYOCERA AVX, visite https://www.kyocera-avx.com/, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, X (Twitter), y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.