Análisis del condensador de bloqueo de CC para audio estéreo de alta fidelidad
Escrito por: Rick Liu
Abstracto:
La representación de señales de audio en electrónica analógica y digital puede adoptar muchas formas. Aún así, en última instancia, deben reconvertirse a sus orígenes mecánicos como el movimiento de moléculas de aire que se propagan como ondas. Estas ondas se generan moviendo una masa, a menudo el cono de un altavoz, de un lado a otro alrededor de una posición neutral. Como tal, cualquier compensación fija en la señal de audio, representada por una polarización de CC, es simplemente un desperdicio de energía y posiblemente una fuente de desequilibrio en la onda de sonido resultante. Los condensadores de bloqueo en serie se utilizan generalmente para cada canal de audio para eliminar el potencial de cualquier componente de CC.
Si bien la mayoría de los condensadores eliminarán adecuadamente el componente de CC de la salida, cada una de las muchas variedades también alterará la señal de audio real en diversos grados. Para aplicaciones de alta fidelidad, la selección adecuada de estos condensadores de bloqueo puede ser un factor de rendimiento crítico.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO
La representación de señales de audio en electrónica analógica y digital puede adoptar muchas formas. Aún así, en última instancia, deben reconvertirse a sus orígenes mecánicos como el movimiento de moléculas de aire que se propagan como ondas. Estas ondas se generan moviendo una masa, a menudo el cono de un altavoz, de un lado a otro alrededor de una posición neutral. Como tal, cualquier compensación fija en la señal de audio, representada por una polarización de CC, es simplemente un desperdicio de energía y posiblemente una fuente de desequilibrio en la onda de sonido resultante. Los condensadores de bloqueo en serie se utilizan generalmente para cada canal de audio para eliminar el potencial de cualquier componente de CC.
Si bien la mayoría de los condensadores eliminarán adecuadamente el componente de CC de la salida, cada una de las muchas variedades también alterará la señal de audio real en diversos grados. Para aplicaciones de alta fidelidad, la selección adecuada de estos condensadores de bloqueo puede ser un factor de rendimiento crítico.