Nueva cartera de condensadores electrolíticos de aluminio

Al agregar un noveno tipo de capacitor a la ya extensa cartera de productos de capacitores de AVX, estas seis nuevas series de capacitores de chip de aluminio de montaje en superficie cuentan con tres tecnologías electrolíticas diferentes, ofrecen un rendimiento de alto CV y ​​baja ESR en factores de forma competitivamente compactos y rentables. y ofrecer una gama completamente nueva de soluciones de alta resistencia ideales para su uso en una amplia gama de aplicaciones de electrónica industrial y de consumo.
Condensadores de aluminio

FOUNTAIN INN, SC (3 de agosto de 2021) – AVX Corporation, un fabricante y proveedor líder de componentes electrónicos avanzados y soluciones de interconexión, sensores, control y antena, ha lanzado una gama completa de condensadores de aluminio que abarca tres tecnologías electrolíticas diferentes y seis series diferentes. Esta nueva gama de condensadores de chip de aluminio de montaje superficial añade un noveno tipo de condensador a la ya amplia cartera de productos de condensadores de AVX, que también incluye tecnologías de banda ancha, cerámica, óxido de niobio, polímero, película, RF/microondas, tantalio y supercondensadores. Como tal, estas seis series brindarán a los clientes una gama completamente nueva de soluciones de alta resistencia que exhiben características de baja ESR y alta capacitancia y voltaje (alto CV) en factores de forma competitivamente compactos y rentables, ideales para su uso en una amplia gama de aplicaciones. gama de aplicaciones de electrónica industrial y de consumo.

La nueva gama de condensadores de chip de aluminio de montaje en superficie (SMT) de AVX se compone actualmente de dos series de condensadores electrolíticos de aluminio: las series AEA y AEH, dos series de condensadores electrolíticos de aluminio de polímero conductor: las series APA y APD, y dos series de condensadores electrolíticos híbridos de aluminio . Las características compartidas de las seis series incluyen un rendimiento de alto CV en paquetes más pequeños que los condensadores de aluminio tipo lata de la competencia, una resistencia en serie equivalente (ESR) muy baja, alta resistencia y compatibilidad con los requisitos sin plomo y RoHS. Las características especializadas del polímero conductor y las soluciones electrolíticas híbridas incluyen tamaños de caja más pequeños y una mayor tolerancia a las corrientes de ondulación, las corrientes de irrupción y las altas temperaturas que las soluciones electrolíticas de aluminio estándar.

Serie AEA Los condensadores electrolíticos de aluminio SMT están disponibles actualmente en cuatro tamaños de caja (0810, 1010, 1213 y 1616) con valores de capacitancia y tensiones nominales que abarcan 22–6,800 μF y 6.3–100 VCC. Están clasificados para temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +105 °C, exhiben baja impedancia y resisten de manera confiable 5,000 horas a 105 °C, y son especialmente adecuados para aplicaciones de iluminación y convertidores CC/CC en electrónica industrial y de consumo.

Serie AEH Los condensadores electrolíticos de aluminio SMT están disponibles actualmente en 10 tamaños de caja (0608, 0810, 0813, 1010, 1012, 1013, 1016, 1213, 1216 y 1616) con valores de capacitancia y tensiones nominales que abarcan 2.2–1,500 μF y 10–450 VCC. Están clasificados para temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +125 °C (10 a 100 V) o -40 °C a +125 °C (160 a 450 V), resisten de manera confiable de 2,000 a 5,000 horas a 125 °C y son especialmente adecuados para su uso en convertidores CC/CC con PCB de alta densidad en entornos de alta temperatura.

Serie APA Los capacitores de aluminio electrolítico de polímero conductor SMT están disponibles actualmente en nueve tamaños de caja (0606, 0607, 0608, 0609, 0807, 0809, 0812, 1010 y 1012) con valores de capacitancia y voltajes nominales que abarcan de 10 a 2,200 μF y de 4 a 50 V CC. Están clasificados para temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +105 °C, exhiben una ESR súper baja y resisten de manera confiable 5,000 horas a 105 °C, y son especialmente adecuados para su uso en convertidores CC/CC, reguladores de voltaje y desacopladores. y placas base de computadora.

Serie APD Los condensadores de aluminio electrolítico de polímero conductor SMT están disponibles actualmente en cinco tamaños de caja (0606, 0609, 0809, 0811 y 1012) con valores de capacitancia y voltajes nominales que abarcan 22–470 μF y 35–63 VCC. Están clasificados para temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +105 °C, resisten de manera confiable 2,000 horas a 105 °C y son especialmente adecuados para el uso de lámparas, LED y fuentes de alimentación.

Serie AHA Los capacitores híbridos de aluminio electrolítico SMT están disponibles actualmente en cuatro tamaños de caja (0608, 0810, 1010 y 1012) con valores de capacitancia y voltajes nominales que abarcan 10–560 μF y 16–125 V CC. Están clasificados para temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +105 °C, resisten de manera confiable de 2,000 a 10,000 105 horas a XNUMX °C y son especialmente adecuados para su uso en equipos industriales.

Serie AHC Los capacitores híbridos de aluminio electrolítico SMT están disponibles actualmente en cinco tamaños de caja (0608, 0609, 0810, 0812 y 1010) con valores de capacitancia y voltajes nominales que abarcan 15–470 μF y 25–80 V CC. Están clasificados para temperaturas de funcionamiento que van desde -55 °C a +125 °C, exhiben una ESR ultrabaja y una alta resistencia a la corriente de rizado, resisten de manera confiable 4,000 horas a 125 °C y son especialmente adecuados para su uso en fuentes de alimentación comerciales e industriales que requieren alta capacitancia en paquetes de pequeño volumen y densidad energética.

"El equipo de AVX se complace en anunciar la incorporación de condensadores de aluminio a su ya extensa cartera de condensadores electrolíticos de alto rendimiento con el lanzamiento oficial de nuestra nueva gama de condensadores de chip de aluminio", dijo Allen Mayar, gerente de producto global de condensadores electrolíticos de AVX. . “Estas seis nuevas series están especialmente diseñadas para satisfacer la creciente demanda del mercado de condensadores de aluminio compactos y rentables que exhiben características de alta capacitancia y voltaje, ESR muy bajo y alta resistencia, y están optimizados para su uso en una amplia gama de condensadores de alta densidad y aplicaciones de electrónica industrial y de consumo de alta temperatura ".

El lanzamiento de la nueva cartera de electrolitos de aluminio se desarrollará en varias fases diferentes. AVX introdujo los condensadores de chip de aluminio estándar, de polímero e híbrido en la versión inicial y continuará ampliando la nueva gama en el futuro. De hecho, AVX ya tiene varios tamaños de carcasa nuevos, valores de capacitancia y clasificaciones de voltaje en desarrollo tanto para la Serie AEH como para la Serie AHC. El plazo de entrega de estas seis nuevas series de condensadores de chip de aluminio es actualmente de 18 a 20 semanas.

Para obtener más información sobre la nueva gama de condensadores de chip de aluminio SMT de AVX, haga clic en el botón a continuación. Para realizar pedidos, visite Digi-Key Electronics, Mouser Electronics o TTI, Inc. Para cualquier otra consulta, visite Contáctenos, correo electrónico a consulta@kyocera-avx.com, sígalos en LinkedIn, Twitter, y Instagram, como ellos en Facebook, llame al 864-967-2150 o escriba a One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.