Uso de condensadores electrolíticos de aluminio en controladores de motores BLDC trifásicos

Condensadores electrolíticos de aluminio
Uso de condensadores electrolíticos de aluminio en controladores de motores BLDC trifásicos
Escrito por: Ron Demcko | Slavomir Pala
Abstracto:
Los usos de los sistemas de control industrial y la robótica se están expandiendo rápidamente debido a su impacto positivo en los costos y la calidad. Este artículo analizará las funciones de los condensadores electrolíticos de aluminio como condensador de filtro de salida para mejorar la calidad de la energía en los controladores y variadores de motores de CC sin escobillas (BLDC). Los condensadores electrolíticos de aluminio se pueden utilizar para proporcionar un voltaje de accionamiento exacto a los motores. Esto a su vez mejora la confiabilidad y el rendimiento del sistema. El caso estudiado será un motor BLDC trifásico de 3V / 24 vatios con una velocidad nominal de 30rpm y un par nominal de 4000 Nm.
DESCARGAR DOCUMENTO TÉCNICO